1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตยึดด้วยสกรู (ตัวเมีย C13)

AC PLUG SOCKET

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURESC13 ซ็อคเก็ตชนิดเอาต์พุต ตรงตามมาตรฐาน IEC
· ซ็อคเก็ตติดตั้งกับแผงยึดด้วยสกรูที่สอดคล้องกับ IEC60320 F (เดิมคือ IEC320) ใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวผู้ C14
· สามารถต่อสายไฟได้ด้วยขั้วต่อแท็บซีรีส์ 187 (t=0.8)
· UL No. E117978

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าAPCJ-121
รูปทรงซ็อกเก็ตตัวเมีย
ชนิดของคอนเนคเตอร์C13
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด2000VAC / วินาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า500VDC 100MΩ (นาที)
วัสดุบอดี้PA66 (ไนล่อน)
น้ำหนัก (กรัม)16

 

 
รหัสสินค้า
APCJ-121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,070.32

AC PLUG SOCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปทรง IEC C13 / IEC C14 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 มาตรฐานที่แสดง UL / CSA มาตรฐาน อื่น ๆ VDE
วัสดุ PA66 (ไนล่อน) ชนิดของคอนเนคเตอร์ C13 ชนิดคอนเนคเตอร์ 2000VAC / วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APCJ-121 ในชุด ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตยึดด้วยสกรู (ตัวเมีย C13)