1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องปอกและตอกกดสายอย่างง่าย

LAN CABLE
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
    ฿ 1,192.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เครื่องปอกและตอกกดสายที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
● ออกแบบเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่ง่าย
● มีฟังก์ชั่นปอกฉนวนหุ้มภายนอกสาย
● ปอกสายโดยไม่ทำให้แกนสายเสียหาย
● และยังใช้เป็นเครื่องตอกกดสาย 110 ได้อีกด้วย
※ รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)ความยาว (มม.)วัสดุสายไฟที่ใช้ได้
PKTL-CT0013094ABSสายคู่ตีเกลียว UTP / STP ขนาด φ5.0~6.2
รหัสสินค้า
PKTL-CT001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,192.42

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SAE 4140 เหล็กกล้า บอดี้:ABS ขดลวด สอดคล้องกัน สายคู่ตีเกลียว UTP / STP ขนาด φ5.0~6.2 มม. ขนาดโดยรวม(มิลลิเมตร) ความยาว 94
น้ำหนัก(ก.) 190

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKTL-CT001 ในชุด เครื่องปอกและตอกกดสายอย่างง่าย