1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำสายไฟ แบบเฟืองวงล้อ Professional Network 4 in 1

LAN ACCESSORY
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
    ฿ 5,539.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ด้วยการออกแบบให้มีการย้ำในแนวตั้ง จึงใช้ย้ำได้ดีกว่าแม้จะออกแรงน้อยกว่า
● มีดายหลากหลายแบบ เพื่อใช้ย้ำคอนเนคเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปได้หลายแบบ
● ส่วนตัดมีที่ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน
● มีที่ล็อคเพื่อการจัดเก็บที่สะดวก
● และยังมีฟังก์ชั่นปอกฉนวนหุ้มภายนอกของสาย UTP / STP อีกด้วย
● หลากฟังก์ชั่นในเครื่องมือเดียว
● ความยาวรวม: 205 มม.
* รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าวัสดุความแข็งวัสดุด้ามจับฟังก์ชั่นใช้งาน
PKTL-200R-CPบอดี้: S45C
เหล็กกล้าคาร์บอน
HRC: 45±3สีเขียว: PP
สีดำ: T.P.R
10P10C, AMP8P8C/RJ45,6P6C/RJ12,6P4C/RJ11, 4P4C&4P2C Plugs DEC/Off set plug-6P6C
รหัสสินค้า
PKTL-200R-CP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,539.04

LAN ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SAE 4140 เหล็กกล้า บอดี้:ABS ความแข็ง HRC: 45±3 วัสดุ ของการ มือจับ สีเขียว: PP สีดำ: TPR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKTL-200R-CP ในชุด คีมย้ำสายไฟ แบบเฟืองวงล้อ Professional Network 4 in 1