(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ท่อร้อยสายไฟที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียว | ขนาด (มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุดที่ใช้ได้ F1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว C1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเปิดของพาแนล | ความยาวเกลียว C2 | |||
FFZS14-13 | — | G (PF) 1/4 | 12 | 13.6 | 13.6 to 13.9 | 8.2 |
FFZS14-15 | FSJ-2.5-B | M16 | 15.2 | 16 | 16 to 16.2 | 8.2 |
FFZS14-18 | FSJ-3-B | G (PF) 3/8 | 18.5 | 20.9 | 20.9 to 21.4 | 10.8 |
FFZS14-21 | FSJ-4-B | 23.5 | 20.9 | 20.9 to 21.4 | 11.2 | |
FFZS14-26 | FSJ-6-B | G (PF) 3/4 | 28.5 | 26.4 | 26.4 to 26.9 | 12.5 |
FFZS14-34 | FSJ-8-B | G (PF) 1 | 35.5 | 33.2 | 33.2 to 33.7 | 14 |
FFZS14-42 | FSJ-10-B | G (PF) 1 1/4 | 44 | 41.9 | 41.9 to 42.4 | 15.8 |
FFZS14-48 | FSJ-12-B | G (PF) 1 1/2 | 49.8 | 47.8 | 47.8 to 48.3 | 17.5 |
รหัสสินค้า |
---|
FFZS14-15 |
FFZS14-18 |
FFZS14-21 |
FFZS14-26 |
FFZS14-34 |
FFZS14-42 |
FFZS14-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.88 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,098.26 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,103.16 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,127.54 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,163.86 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,256.68 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,303.80 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
สายยาง เหมาะสม | FSJ-10-B | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด(มิลลิเมตร) | 16 | เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 33.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 14.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง