1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกเหล็กหุ้มปลายสำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ
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
    ฿ 1,059.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ปลอกหุ้มปลายสำหรับท่อโลหะกัลวาไนซ์
● ต่อที่ส่วนปลายเพื่อป้องกันสายไฟเสียหาย
● ทำจากเหล็กชุบซิงค์ และมีรูเปิดที่ดูสะอาดตา
● มีความหนา แข็งแรง และป้องกันการหลุดได้อย่างดีเยี่ยม จึงช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟที่สอดทะลุออกมาเกิดความเสียหายจากปลายท่อร้อยสายไฟ และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าท่อร้อยสายไฟที่ใช้ได้สีขนาด (มม.)
AB1B2C
FSFM-2เงิน7.31314.911
FSFM-2.5FSJ-2.5-B9.316.516.714.3
FSFM-3FSJ-3-B1119.520.916.9
FSFM-4FSJ-4-B14.52324.818.2
FSFM-6FSJ-6-B19.528.130.518
FSFM-8FSJ-8-B24.535.53722.5
FSFM-10FSJ-10-B334548.624.5
FSFM-12FSJ-12-B3850.55326.5
FSFM-1649626532
รหัสสินค้า
FSFM-2.5
FSFM-3
FSFM-4
FSFM-6
FSFM-8
FSFM-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,059.00

CABLE CONDUIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,060.12

CABLE CONDUIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,062.36

CABLE CONDUIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,066.94

CABLE CONDUIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,069.90

CABLE CONDUIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 36 วัน

฿ 1,081.44

CABLE CONDUIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ สายยาง เหมาะสม FSJ-10-B เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 33