(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแพ็คเกจ | จำนวนสูงสุดของ แกนของสายไฟที่สอดผ่าน | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (ก./ชิ้น) | ||||
W | W1 | W2 | H | H1 | ||||
FCDE-30-10P | 10 ชิ้น | 30 | 31.5 | 45.5 | 19.2 | 11.4 | 7.0 | 5.87 |
FCDE-40-10P | 40 | 39.7 | 53.8 | 19.2 | 11.4 | 7.0 | 6.96 | |
FCDE-50-10P | 50 | 63.5 | 77.5 | 19.2 | 11.4 | 6.5 | 9.98 |
วัสดุ | ไนล่อน 66, UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C to +80°C |
สี | สีน้ำนม |
รหัสสินค้า |
---|
FCDE-30-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,300.32 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 80 | วัสดุ | ไนล่อน 66, UL94V-2 | สี | สีน้ำนม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน ขดลวด ผ่านการ | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCDE-30-10P ในชุด แคลมป์รัดสายเคเบิล แคลมป์รัดสายเคเบิลแบน ไม่มีฟองน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง