1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคเบิลแกลนด์, หลายรู

เคเบิลแกลนด์, หลายรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,108.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เคเบิลแกลนด์ (หลายรู) 2 ถึง 4 รู
● เคเบิลแกลนด์แบบหลายรู โดยมีรูในบอดี้ 2 ถึง 4 รู
● สกรูติดตั้งคือสกรู M
● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนพาแนลที่ไม่มีเกลียวโดยใช้นัทที่ให้มาได้
● ระดับ: IP68

รายละเอียดสินค้า

• วัสดุบอดี้: ไนลอน 66, UL94V-2
• ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (?): -40 ถึง +100
• เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่รองรับ (มม.): Φ4 ถึง 7
• สกรูติดตั้ง: G(PF)1/4"
• สี: สีเขียว

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนรูสายไฟที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาดสกรูขนาด (มม.)
เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก C1
เกลียว
ความยาว C2
เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของพาแนลเส้นผ่านศูนย์กลางประแจ นัท Aเส้นผ่านศูนย์กลางประแจ นัท F
CRMPHB-2M12-20312⌀2.0 to 3.1M12 × 1.512912 to 12.31819
CRMPHB-2M20-4361⌀4.3 to 6.1M20 × 1.5201520 to 20.32727
CRMPHB-3M12-16263⌀1.6 to 2.6M12 × 1.512912 to 12.31819
CRMPHB-3M16-3042⌀3.0 to 4.2M16 × 1.5161516 to 16.32222
CRMPHB-4M12-13234⌀1.3 to 2.3M12 × 1.512912 to 12.31819
CRMPHB-4M16-2434⌀2.4 to 3.4M16 × 1.5161516 to 16.32222
CRMPHB-4M20-3448⌀3.4 to 4.8M20 × 1.52020 to 20.32727

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุบอดี้, เขี้ยวล็อค,
ล็อคนัท, นัท
ไนลอน 66 UL94V-2
ปะเก็นแผ่น, แคลมป์ริงยางที่มีฟลูออไรด์ผสม
โครงสร้างการป้องกันIP68
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C to +105°C
สีสีดำ

รหัสสินค้า
CRMPHB-2M12-2031
CRMPHB-3M16-3042
CRMPHB-4M16-2434
CRMPHB-4M20-3448
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,108.76

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,122.54

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,121.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,154.78

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ (ตัวเครื่อง) ไนล่อน 66, UL94V-2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to +100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด(มิลลิเมตร) ø 4 to 7
สกรูติดตั้ง G(PF)1/4" สี สีเขียว จำนวนหลุม(ชิ้น) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดของแผง(มิลลิเมตร) 13.2 to 13.4