1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์แบบยึดสกรูด้านล่าง【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSORY
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
    ฿ 1,321.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์แบบยึดด้านล่าง
● ช่วยให้สามารถยึดสกรูได้
● ถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
● ทนกรด การกัดกร่อน และเป็นฉนวนได้ดีเยี่ยม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าHBDE-3.5-50P
วัสดุไนล่อน 66, UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีขาว
ปริมาณในแพ็ค50 ชิ้น / แพ็ค


 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า
HBDE-3.5-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,321.34

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน 46, UL94V-0 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง φ(มิลลิเมตร) 4.5 สี สีเขียวอ่อน
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 4.5 ความยาว ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 20.5 ความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 9.6
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HBDE-3.5-50P ในชุด แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์แบบยึดสกรูด้านล่าง