1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ทนความร้อน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 1,592.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายรัด เคเบิ้ลไทร์ไนลอนที่ทนความร้อนได้ 180°C
● ทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด 12 ชม. ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 180°C
● และยังเหมาะสำหรับพื้นที่ใกล้เตา ฮีตเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงอื่น ๆ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณในแพ็คขนาด (มม.)ความทนต่อแรงดึง
(กก.)
น้ำหนัก
(ก./ชิ้น)
ความยาว Lความยาวของชิ้นส่วนรัด L1ความกว้าง Wความหนา Tเส้นผ่านศูนย์กลาการรัดสูงสุด D
HBDE-100EXH-100P100 ชิ้น101812.61.2236.50.3
HBDE-150EXH-100P1471233.61.233100.72
HBDE-200EXH-100P1971744.81.448151.36

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุไนลอน 46, UL94V-0
อุณหภูมิทนความร้อน180°C (ใช้งานต่อเนื่อง 12 ชม.)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +150°C
สีสีเขียวอ่อน
รหัสสินค้า
HBDE-100EXH-100P
HBDE-150EXH-100P
HBDE-200EXH-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,592.16

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 23-2.6

฿ 1,931.32

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน --3.6

฿ 3,299.98

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 481974.8

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0 วัสดุ (รายละเอียด) ไนล่อน 66, UL94V-2
ความทนต่อแรงดึง(kgf) 22 บรรจุภัณฑ์(PCS) 100 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุดถึงสูงสุด)(℃) -40 to +85