1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หางปลาหุ้มฉนวน รูปทรงขาพิน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,267.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ขั้วต่อพินสำหรับเทอร์มินอลบล็อคแบบเสียบเข้า
● ปลอกฉนวนทำจากเรซิ่นไวนิลมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนดีเยี่ยม
● ปลอกตัวนำและฉนวนถูกย้ำหัวพร้อมกัน ทำให้การต้านทานแรงกระแทกของ เทอร์มินอลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
● UL/c-UL No. E96029
· ใช้เครื่องมือเฉพาะด้านในการย้ำ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ



รหัสสินค้าแพ็คเกจ
ปริมาณ
สีขนาดภายนอก (มม.)ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานเครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
WFLEDd1Tพื้นที่หน้าตัด (มม.2)AWG
STKP-V-0.5100 ชิ้นสีเหลือง1.410.018.08.02.21.00.50.2-0.526-22MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
STKP-V-1.25สีแดง1.912.021.810.04.01.70.750.5-1.522-16MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
MTR-TOOL-NY
(>>คลิกที่นี่)
STKP-V-2สีน้ำเงิน4.52.30.81.5-2.516-14MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
STKP-V-5.5สีเหลือง2.814.027.013.06.43.41.04-612-10MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุฉนวนPVC
เกรดป้องกันไฟUL94V-0
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C - +75°C
รหัสสินค้า
STKP-V-0.5
STKP-V-1.25
STKP-V-2
STKP-V-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี)

฿ 1,277.18

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1-18สีเหลือง

฿ 1,267.08

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1.7421.8สีแดง

฿ 1,271.46

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2.34.521.8-

฿ 1,473.64

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3.46.427สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน มาตรฐาน ตัวแทน UL ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง(ชิ้น) 100