1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลาแบบเปลือย, ขั้วต่อเชื่อม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

หางปลาแบบเปลือย, ขั้วต่อเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,215.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ขั้วต่อเชื่อมพร้อมการกำหนดตำแหน่งสาย
● ทำจากทองแดงอิเล็กโทรไลติกชุบผิวดีบุก ซึ่งมีคุณสมบัติความนำไฟฟ้าดีเยี่ยม
● การเชื่อมแบบไร้รอยต่อช่วยให้มั่นใจในการสัมผัสและความทนต่อแรงดึงระหว่างสายตัวนำกับเทอร์มินอลที่ดีเยี่ยม
● UL/c-UL No. E96029
· ใช้เครื่องมือเฉพาะด้านในการย้ำ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ



รหัสสินค้าจำนวนแพ็คขนาดภายนอก (มม.)ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานเครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
LDd1Tพื้นที่หน้าตัด (มม.2)AWG
STKBS-0.5100 ชิ้น12.02.11.30.40.2 to 0.526-22MTR-TOOL-NK03
DS031
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
STKBS-1.2515.03.31.70.80.5 to 1.522-16MTR-TOOL-NN
NH-1
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
STKBS-23.92.31.5 to 2.516-14
STKBS-5.55.43.41.04 to 612-10
รหัสสินค้า
STKBS-0.5
STKBS-1.25
STKBS-2
STKBS-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,215.88

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1.32.112

฿ 1,215.56

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1.73.315

฿ 1,218.12

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2.33.915

฿ 1,363.98

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3.45.415

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง แขนเสื้อ มาตรฐาน ตัวแทน UL
ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง(ชิ้น) 100