1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ EEE1284 (MDR), ปลอกหุ้มเรซิ่นล็อคแบบวันทัช ชนิดมีชีลด์ป้องกัน EMI (บัดกรี/เชื่อมกด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ EEE1284 (MDR), ปลอกหุ้มเรซิ่นล็อคแบบวันทัช ชนิดมีชีลด์ป้องกัน EMI (บัดกรี/เชื่อมกด)
  • คอนเนคเตอร์ EEE1284 (MDR), ปลอกหุ้มเรซิ่นล็อคแบบวันทัช ชนิดมีชีลด์ป้องกัน EMI (บัดกรี/เชื่อมกด)
  • คอนเนคเตอร์ EEE1284 (MDR), ปลอกหุ้มเรซิ่นล็อคแบบวันทัช ชนิดมีชีลด์ป้องกัน EMI (บัดกรี/เชื่อมกด)
  • คอนเนคเตอร์ EEE1284 (MDR), ปลอกหุ้มเรซิ่นล็อคแบบวันทัช ชนิดมีชีลด์ป้องกัน EMI (บัดกรี/เชื่อมกด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,134.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ปลอกหุ้มประกอบคอนเนคเตอร์ล็อคแบบวันทัชที่เรียบง่าย มีชีลด์ป้องกัน EMI
● ฝาครอบชุบนิกเกิลในตัวมอบชีลด์ป้องกัน EMI ได้อย่างดีเยี่ยม
● โครงสร้างล็อคแบบวันทัชทำให้สามารถประกอบได้อย่างง่ายดาย
● เหมาะสำหรับทั้งคอนเนคเตอร์แบบบัดกรีและคอนเนคเตอร์รุ่นเชื่อมกด
● สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสสินค้าของคอนเนคเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดู >>คลิกที่นี่
· โปรดดูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่คุณต้องการเสียบ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายขนาด (มม.)น้ำหนัก
(ก.)
A (±0.3)B (±0.15)C (±0.15)D (±0.15)E (±0.15)F (±0.3)G (±0.3)
MPL14PNK6ALS14⌀6.52619.517.7516.318.61238.810
MPL20NK7ALS20⌀7.53022.121.420.221.412.44211
MPL26NK8ALS26⌀8.533.722.0525.323.9521.312.44213.5
MPL36NK8ALS36⌀8.539.92231.630.321.2511.44214.5
MPL50PNK10ALS50⌀10.549.422.0540.5539.3521.313.0642.517

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
ตัวเสื้อABS (UL94V-0)สีดำ
คลิปสแตนเลส
ปลอกคลิปABS (UL94V-0)สีดำ
ฮูดโลหะเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
MPL26NK8ALS
MPL36NK8ALS
MPL50PNK10ALS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,134.98

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 26

฿ 1,140.38

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 36

฿ 1,154.26

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ฮู้ดสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิด D-sub วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
น้ำหนัก(ก.) 22.16