1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ MIL ตัวผู้แบบทำมุมสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์ (รุ่น Level)
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
    ฿ 1,064.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ MIL ตัวผู้แบบประหยัดพื้นที่
● คอนเนคเตอร์ 90° ที่สามารถติดตั้งในทิศทางขนานกับ แผ่นวงจรพิมพ์ เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ
● ระยะห่างระหว่างรูติดตั้งของแผ่นวงจรพิมพ์คือ 2.54 มม. ทำให้คอนเนคเตอร์รุ่นนี้เหมาะกับแผ่นวงจรพิมพ์
● มาพร้อมกับโครงสร้างล็อค จึงสามารถยึดคอนเนคเตอร์ได้แน่น
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250VAC
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55°C ถึง +105°C
สำหรับคุณสมบัติและวัสดุ โปรดดู >>คลิกที่นี่
· มีขั้วต่อสำหรับรุ่นพินเท่านั้น
· เมื่อตัวเชื่อมต่อที่เข้าคู่กับคอนเนคเตอร์ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ให้ตรวจสอบก่อนใช้งานว่าขนาดและคุณลักษณะใช้ร่วมกันได้
· สำหรับคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กัน โปรดดู >>คลิกที่นี่

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนA
(มม.)
B
(มม.)
C
(มม.)
แผ่นที่มีขั้วน้ำหนัก
(ก.)
MCAR-10103221.8410.16หนึ่งแผ่นตรงกลาง4.3
MCAR-141437.0826.9215.245
MCAR-161639.6229.4617.785.2
MCAR-202044.734.5422.865.8
MCAR-262652.3242.1630.846.7
MCAR-303057.447.2435.567.2
MCAR-343462.4852.3240.647.9
MCAR-404070.159.9448.269
MCAR-505082.872.6460.9610.1
MCAR-606095.585.3473.66สามแผ่นตรงกลาง11.8
MCAR-6464100.5890.4278.7412.3
รหัสสินค้า
MCAR-20
MCAR-26
MCAR-34
MCAR-50
MCAR-60
MCAR-64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,064.04

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 20

฿ 1,067.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 26

฿ 1,070.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 34

฿ 1,079.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 50

฿ 1,081.92

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 60

฿ 1,088.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า



ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14