(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | L1 (มม.) | L2 (มม.) | L3 (มม.) | แผ่นที่มีขั้ว | น้ำหนัก (ก.) |
MCAX-10 | 10 | 10.16 | 20.32 | 17.92 | หนึ่งแผ่นตรงกลาง | 1.5 |
MCAX-14 | 14 | 15.24 | 25.4 | 23 | 1.9 | |
MCAX-16 | 16 | 17.78 | 27.94 | 25.54 | 2.1 | |
MCAX-20 | 20 | 22.86 | 33.02 | 30.62 | 2.5 | |
MCAX-26 | 26 | 30.48 | 40.64 | 38.24 | 3.2 | |
MCAX-30 | 30 | 35.56 | 45.72 | 43.32 | 3.6 | |
MCAX-34 | 34 | 40.64 | 50.8 | 48.4 | 3.9 | |
MCAX-40 | 40 | 48.26 | 58.42 | 56.02 | 4.5 | |
MCAX-50 | 50 | 60.96 | 71.12 | 68.72 | 5.5 | |
MCAX-60 | 60 | 73.66 | 83.82 | 81.42 | สามแผ่นตรงกลาง | 6.5 |
MCAX-64 | 64 | 78.74 | 88.9 | 86.5 | 6.9 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3A (พิกัดกระแสไฟฟ้าคือเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ด้านจับคู่คือ 1A) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20mΩ หรือน้อยกว่า (ที่ 20mV หรือน้อยกว่าและ 100mA หรือน้อยกว่า) |
ความต้านทานของฉนวน | 5000MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500VDC) |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000VAC/1 นาที (กระแสไฟฟ้ารั่ว 1mA หรือน้อยกว่า) |
อุณหภูมิใช้งาน | --40~+105℃ (ไม่มีน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ) |
รายการ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว/สี | |
ตัวเสื้อ | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว (UL94V-0) | สีดำ | |
ขั้วต่อ | ส่วนหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ฐานนิกเกิลชุบทอง |
ส่วนที่บัดกรี |
รหัสสินค้า |
---|
MCAX-10 |
MCAX-14 |
MCAX-16 |
MCAX-40 |
MCAX-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,054.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | |
฿ 1,070.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 14 | |
฿ 1,057.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | |
฿ 1,060.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | |
฿ 1,065.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 53 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | วัสดุเคส | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง