1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ MIL ขั้วต่อแรงดันเชื่อมสำหรับรีเลย์ (รุ่นพื้นฐาน)
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
    ฿ 1,095.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ  คอนเนคเตอร์ MIL spec เกลียวนอก
●คอนเนคเตอร์ MIL เกลียวนอก ราคาถูก
ขั้นพื้นฐานสเปค
พิกัดกระแสไฟฟ้า:1 ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า:AC 250 V
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด:500Vr.ms/1 นาที
ขนาด ขดลวด ใช้งานได้:AWG28 หรือ 0.08 มม. ² สายเคเบิ้ลแบบแบน พิทช์ ช์ 1.27 มม
สำหรับลักษณะและ วัสดุ อื่น ๆ โปรดดู >> คลิกที่นี่
·หากใช้ความหนาของ ขดลวด ไม่ถูกต้องอาจ สายนำไฟฟ้า การจีบได้ไม่ดี
·สำหรับการผสมพันธุ์ ตัวเมีย โปรดดู >> คลิกที่นี่
·เมื่อทำการผสมพันธุ์กับขั้วต่อที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและลักษณะ รองรับการใช้งาน ก่อนใช้งาน

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberจำนวนแกนมิติ (มม.)ร่อง ขั้วกระแสไฟฟ้าน้ำหนัก
(ก.)
BDE
MLSS-10PR1031.9810.1617.9421.8327.92หนึ่งในใจกลาง5.7
MLSS-14PR1437.0615.2423.0226.91336.4
MLSS-16PR1639.617.7525.5629.4535.546.9
MLSS-20PR2044.6822.8630.6434.5340.627.6
MLSS-26PR2652.330.4838.2642.1548.248.8
MLSS-30PR3057.3835.5643.3447.2353.329.5
MLSS-34PR3462.4640.6448.4252.3158.410.4
MLSS-40PR4070.0848.2656.0459.9366.0211.6
MLSS-50PR5082.7860.9668.7472.6378.7213.4
MLSS-60PR6095.4873.6681.4485.3391.42สามอยู่ตรงกลาง15.5
MLSS-64PR64100.5678.7486.5290.4196.516.4

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M]วัสดุ
วัตถุวัสดุกระบวนการเตรียมผิว/ สี
ตัวเครื่องPBT (UL94V-0)ขาว
ฝาหลัง
บรรเทาความเครียด
เทอร์มินอลทองเหลืองฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล ชุบทอง
รหัสสินค้า
MLSS-16PR
MLSS-50PR
MLSS-60PR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,095.50

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 16

฿ 1,139.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 50

฿ 1,140.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า)
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
แกน ไกด์ ขั้วโลก หนึ่งแผ่นตรงกลาง น้ำหนัก(ก.) 22.16