1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub แบบเชื่อมกดที่มีชีลด์ป้องกัน EMI ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป (หางปลายาว)
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
    ฿ 102.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ D-sub แบบเชื่อมกดอย่างรวดเร็ว มีชีลด์ป้องกัน EMI พร้อมดีไซน์หางปลายาว
● หางปลายาวทำให้สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพาเนล จึงสามารถล็อคได้ตามเป้า
● ปลอกหุ้มชุบนิกเกิลเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกัน EMI ที่ดี
● ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์
● คอนเนคเตอร์มาพร้อมกับการลดความเค้นที่ด้านหลังเพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงดึงและคุณสมบัติอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (1 นาที)ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC)
ความต้านทานหน้าสัมผัสอุณหภูมิใช้งาน
3 A250 V (AC)1000VACr.m.s1,000MΩ หรือมากกว่า20mΩ หรือน้อยกว่า (DC100mA)-55°C to +105°C
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: สายแพ AWG28 หรือ 0.08mm2 ที่มีพิทช์ 1.27 มม. >>คลิกที่นี่
· ไม่สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์กับปลอกหุ้มได้
· ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อ สามารถใช้ได้เฉพาะสายแพที่มีพิทช์ 1.27 มม. เท่านั้น
· เมื่อทำการจับคู่คอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอื่น ให้ใช้งานสินค้าหลังตรวจสอบจนแน่ใจเรื่องขนาดและคุณลักษณะแล้ว
· เครื่องมือเชื่อมกดทั่วไป >>คลิกที่นี่

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสขนาด (มม.)น้ำหนัก
(ก.)
ABCdE
DBCM-99ตัวผู้30.8124.9916.9211.085.7
DBCM-151539.2033.3025.2519.398
DBCM-252553.0547.0438.9633.2411.4
DBCM-373769.4063.5055.4249.8615.8
DBCF-99ตัวเมีย30.8124.9916.3311.086.1
DBCF-151539.2033.3024.6619.398.7
DBCF-252553.0547.0438.3833.2412.4
DBCF-373769.4063.5054.8449.8615.9

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
หน้าสัมผัสแบบสวมอัดทองเหลืองฐานนิกเกิลชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBT (UL94V-0)สีน้ำเงิน
ตัวเรือนบอดี้เหล็กกล้าชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
DBCF-9
DBCF-25
DBCM-9
DBCM-15
DBCM-25
DBCM-37
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 1,083.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9

฿ 102.18

CONNECTOR 500 ชิ้น 93 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25

฿ 1,083.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 1,091.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 1,101.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)25

฿ 1,154.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)37

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า)
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI มี ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14 น้ำหนัก(ก.) 22.16