1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ยึดพาแนล/บอร์ด SMB (ตัวเมีย)
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
    ฿ 1,104.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล SMB ติดตั้งพาแนล/PCB
● คอนเนคเตอร์ที่ติดตั้งบนพาแนลและแผงวงจร และเชื่อมต่อกับด้านข้างของสาย
● มีแบบตรงและแบบทำมุม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า Vrmsแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
Vrms
ความต้านทานฉนวน MΩ/นาที
หรือมากกว่า (DC500V)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
mΩ หรือต่ำกว่า
ย่านความถี่
GHz
VSWR
(แม็กซ์)
ความต้านทานลักษณะเฉพาะ
(Ω)
ช่วงอุณหภูมิ
KDC-SBR916-5003351000100060 to 41.350-65°C to +165°C
KDC-SBS916-5001.2

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ/วิธีการแปรรูป
รายการวัสดุโหมดเครื่องจักร
ตัวเรือนบอดี้หล่อทองเหลือง/สังกะสีชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าฟลูออโรโพลิเมอร์
หน้าสัมผัสฟอสฟอรัสบรอนซ์ / ทองเหลืองชุบทอง
แหวนย้ำทองแดงชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
KDC-SBR916-500
KDC-SBS916-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 1,154.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน มุม

฿ 1,104.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SMB
จำนวนหมุด 1 การใช้งาน สำหรับ PCB ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 VSWR สูงสุด 1.3 ความต้านทานหน้าสัมผัส mΩหรือน้อยกว่า 1.5
วงดนตรี(GHz) 0 to 3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(Vrms) 500 แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vrms) 1500
ความ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ฉนวนกันความร้อน / นาทีหรือมากกว่า (500 V DC)(mΩ) 5000 ช่วงอุณหภูมิ(℃) -65 to 165