(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน >>คลิกที่นี่ | รูปทรงหน้าสัมผัส | ||||||
| 16 | 2 | P (ตัวผู้) S (ตัวเมีย) | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
20 | 2 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
19 | |||||||||
28 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
20 | |||||||||
24 | |||||||||
26 |
Part Number | ชื่อ | กันน้ำ อัตรา |
MWB-ZJC | ซ็อกเก็ตปลอกหุ้มสายเคเบิลแบบรีเลย์ พร้อมคลิปหนีบ | IP65 |
MWB-ZJK | ซ็อกเก็ตน๊อตโลหะแบบรีเลย์ พร้อมคลิปหนีบ | IP66 |
MWB-ZJP | ซ็อกเก็ตท่อพลาสติกแบบรีเลย์ พร้อมคลิปหนีบ | IP55 |
รหัสสินค้า |
---|
MWB-ZJC-16-7-S |
MWB-ZJC-16-9-S |
MWB-ZJC-20-4-S |
MWB-ZJC-24-10-S |
MWB-ZJC-24-12-S |
MWB-ZJC-28-4-S |
MWB-ZJC-28-16-S |
MWB-ZJK-16-2-S |
MWB-ZJK-24-10-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,524.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 7 | 5 | - | ||
฿ 1,159.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 9 | 5 | - | |
฿ 3,254.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 4 | - | AC500 | ||
฿ 5,261.80 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 10 | AC500 | ||
฿ 3,837.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 12 | 10 | AC500 | ||
฿ 1,257.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | - | AC500 | |
฿ 4,429.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 10 | AC500 | ||
฿ 2,956.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 10 | AC500 | ||
฿ 4,411.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 10 | AC500 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 | รูปทรง | แบบตรง |
ขนาดของเปลือกหอย | 14S | ระดับการป้องกัน | IP67 | บังคับประเภท | DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง