(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน >>คลิกที่นี่ | รูปทรงหน้าสัมผัส | ||||||
| 16 | 2 | P (ตัวผู้) S (ตัวเมีย) | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
20 | 2 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
19 | |||||||||
28 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
20 | |||||||||
24 | |||||||||
26 |
Part Number | ชื่อ | กันน้ำ อัตรา |
MWB-TSC | ปลั๊กปลอกสายไฟแบบตรง พร้อมคลิปหนีบ | IP65 |
MWB-TSK | ปลั๊กน๊อตโลหะแบบตรง พร้อมคลิปหนีบ | IP66 |
MWB-TSP | ปลั๊กท่อพลาสติกแบบตรง พร้อมคลิปหนีบ | IP55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,159.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | 10 | AC500 | |
฿ 1,161.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 10 | AC500 | |
฿ 1,161.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 10 | AC500 | |
฿ 1,159.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 5 | AC500 | |
฿ 1,159.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 5 | AC500 | |
฿ 2,528.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 5 | AC500 | ||
฿ 2,528.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 5 | - | ||
฿ 1,161.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | 5 | - | |
฿ 1,159.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | - | |
฿ 1,199.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,199.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,199.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | - | AC500 | |
฿ 3,260.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | - | AC500 | ||
฿ 1,198.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 10 | AC500 | |
฿ 1,199.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC500 | |
฿ 1,198.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 10 | AC500 | |
฿ 3,257.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | 5 | AC500 | ||
฿ 1,198.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 5 | - | |
฿ 1,197.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 5 | - | |
฿ 346.70 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 10 | AC500 | ||
฿ 3,841.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | AC500 | ||
฿ 1,260.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,262.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,259.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | - | AC500 | |
฿ 1,260.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | - | AC500 | |
฿ 1,258.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | - | AC500 | |
฿ 4,433.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 16 | 10 | AC500 | ||
฿ 1,258.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 10 | AC500 | |
฿ 1,258.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 20 | 5 | - | |
฿ 4,436.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | 5 | - | ||
฿ 1,261.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 26 | 5 | - | |
฿ 1,254.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | 5 | - | |
฿ 2,959.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 10 | AC500 | ||
฿ 2,960.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | - | ||
฿ 3,833.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | - | AC500 | ||
฿ 3,834.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | - | AC500 | ||
฿ 1,226.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | - | AC500 | |
฿ 3,835.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | - | AC500 | ||
฿ 3,834.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | - | AC500 | ||
฿ 3,835.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | - | AC500 | ||
฿ 3,835.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC500 | ||
฿ 3,835.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 10 | AC500 | ||
฿ 1,226.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 5 | - | |
฿ 4,415.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 10 | AC500 | ||
฿ 4,415.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | AC500 | ||
฿ 1,288.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | - | AC500 | |
฿ 5,008.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | - | AC500 | ||
฿ 5,005.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | 10 | AC500 | ||
฿ 1,285.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 20 | 5 | - | |
฿ 5,005.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 26 | 5 | - | ||
฿ 5,006.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | 5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 | ขนาดของเปลือกหอย | 14S | ระดับการป้องกัน | IP67 |
คุณสมบัติ | ปลั๊กปลอกสายไฟ พร้อมคลิปหนีบ | บังคับประเภท | DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง