1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อโลหะ แบบมีเกลียว กันน้ำ · ช่องเสียบรีเลย์ ซีรีส์ MWS
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
    ฿ 1,151.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ช่องเสียบรีเลย์เชื่อมต่อ แบบมีเกลียว
● อะแดปเตอร์รีเลย์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรงหรือปลั๊กงอได้
● ระดับการป้องกัน IP ตั้งแต่ IP55 ถึง IP66
● ทำจากซิงค์-โกลด์ อัลลอยที่ทนทาน
● เชื่อมต่อกับปลั๊กด้วยเกลียว
● มีสามรุ่นให้เลือกตามโหมดเต้ารับ : ปลอกสายไฟ, น็อตโลหะและท่อพลาสติก
· ไม่สามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์รีเลย์ ทั้งตัวผู้และตัวเมียได้
· สำหรับการจัดเรียงคอร์/แกนโปรดดูที่: >>คลิกที่นี่
· ในดรออิ้งผลิตภัณฑ์, ⌀d เป็นเพียงค่าอ้างอิง จึงไม่มีการรับประกัน เมื่อเลือกสายเคเบิล ควรสังเกตขนาดของผลิตภัณฑ์จริง

ผู้ผลิต: WEIPU

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รูปทรงขนาดของปลอกหุ้มจำนวนคอร์ >> คลิกที่นี่รูปทรงหน้าสัมผัส
MWS-ZJC
ชิ้นส่วนเข้าคู่
MWS-TSC ( >>คลิกที่นี่ )
หรือ
MWS-TAC ( >>คลิกที่นี่ >)


MWS-ZJK
ชิ้นส่วนเข้าคู่
MWS-TSK ( >>คลิกที่นี่ )
หรือ
MWS-TAK ( >>คลิกที่นี่ >)


MWS-ZJP
ชิ้นส่วนเข้าคู่
MWS-TSP ( >>คลิกที่นี่ )
หรือ
MWS-TAP ( >>คลิกที่นี่ >)
162P
(ตัวผู้)

S
(ตัวเมีย)
3
4
5
7
9
202
3
4
5
7
9
12
2410
12
19
287
12
16
17
20
24
26

ภาพรวม/คุณสมบัติ

ตารางแสดงอัตราการกันน้ำ
Part Numberชื่อระดับการกันน้ำ
MWS-ZJCปลั๊กปลอกสายไฟ แบบรีเลย์IP65
MWS-ZJKปลั๊กน๊อตโลหะ รีเลย์IP66
MWS-ZJPปลั๊กสายยางพลาสติก รีเลย์IP55
รหัสสินค้า
MWS-ZJC-16-2-S
MWS-ZJC-16-4-S
MWS-ZJC-16-5-P
MWS-ZJC-16-5-S
MWS-ZJC-16-7-S
MWS-ZJC-16-9-S
MWS-ZJC-20-3-P
MWS-ZJC-20-4-P
MWS-ZJC-24-10-S
MWS-ZJK-20-7-S
MWS-ZJK-20-9-S
MWS-ZJK-20-12-S
MWS-ZJK-24-10-P
MWS-ZJK-24-10-S
MWS-ZJK-24-19-P
MWS-ZJK-28-16-S
MWS-ZJP-20-12-P
MWS-ZJP-20-12-S
MWS-ZJP-24-12-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)

฿ 2,379.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)210AC500

฿ 1,152.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)45AC500

฿ 1,151.40

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)55AC500

฿ 1,151.50

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)55AC500

฿ 1,152.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)75-

฿ 1,153.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)95-

฿ 2,967.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)3-AC500

฿ 1,181.70

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)4-AC500

฿ 4,989.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 19 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1010AC500

฿ 1,194.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)710AC500

฿ 3,251.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)95AC500

฿ 1,195.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)125-

฿ 4,886.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)1010AC500

฿ 4,124.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1010AC500

฿ 4,122.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)195AC500

฿ 4,711.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1610AC500

฿ 2,814.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)125-

฿ 2,816.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)125-

฿ 3,254.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1210AC500

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์


* สำหรับข้อต่อท่อร้อยสายพลาสติก โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่ *สำหรับท่อร้อยสายไฟพลาสติก >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M · N · O การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1500 รูปทรง แบบตรง ขนาดของเปลือกหอย 14S
ระดับการป้องกัน IP67 คุณสมบัติ ปลั๊กปลอกสายไฟ พร้อมคลิปหนีบ บังคับประเภท DC