1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหล่งจ่ายไฟ SFX สูงสุด 350 วัตต์

ATX POWERRTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย SFX
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,793.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


แหล่งจ่ายไฟ SFX ความจุสูง ขนาดเล็ก
• อุปกรณ์ความจุสูง 350 วัตต์ที่สอดคล้องกับตัวโครง microATX
• ใช้พัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·แหล่งจ่ายไฟ SFX ความจุสูง ขนาดกะทัดรัด · ความจุสูง 350 วัตต์ รองรับการใช้งานกับตัวโครง microATX · ใช้พัดลมปรับตามอุณหภูมิ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นแหล่งจ่ายไฟ ATX
คอนเนคเตอร์
คอนเนคเตอร์
คอนเนคเตอร์
PCPS-350-60GNV-R20/24-พิน4-พิน

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
อินพุตAC90 ถึง 265 V (สลับอัตโนมัติ) (47 ถึง 63 เฮิรตซ์)
เอาต์พุต +3.3 V+5 V+12 V1+12 V2-12V+5 Vsb
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด (ต่อเนื่อง)9 A9 A4.5 A8 A0.25 A1.0 A
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด (สูงสุด)18 A18 A9 A16 A0.5 A2.0 A
โหลดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด0.5 A0.3 A1.0 A1.0 A0.0 A0.0 A
จำนวนคอนเนคเตอร์สำหรับเมนบอร์ด; ×1; สำหรับต่อพ่วง: ×3; สำหรับ FDD: ×1; สำหรับ SATA: ×2; สำหรับ CPU: ×1
มาตรฐานUL, CSA, TUV, NEMKO, CE
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน0 ถึง 40°C
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)1.4 กก., 130 (กว้าง) × 120 (ลึก) × 63.5 (สูง)
รหัสสินค้า
PCPS-350-60GNV-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,793.55

ATX POWERRTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCPS-350-60GNV-R ในชุด แหล่งจ่ายไฟ SFX สูงสุด 350 วัตต์