(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·แหล่งจ่ายไฟประสิทธิภาพสูงได้รับการรับรอง 80 PLUS · ใช้ พัดลมปรับตามอุณหภูมิ
รุ่น | แหล่งจ่ายไฟ ATX คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ |
PCPS-500ACH8-R | 20/24-พิน | 4-พิน |
อินพุต | AC | 90 ถึง 265 V (สลับอัตโนมัติ) (47 ถึง 63 เฮิรตซ์) | ||||
เอาต์พุต | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12V | +5 Vsb | |
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด (ต่อเนื่อง) | 12 A | 12 A | 9 A | 0.25 A | 1.25 A | |
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด (สูงสุด) | 24 A | 24 A | 18 A | 0.5 A | 2.5 A | |
โหลดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด | 0.1 A | 0.2 A | 0.1 A | 0.0 A | 0.0 A | |
จำนวนคอนเนคเตอร์ | สำหรับเมนบอร์ด: x 1; สำหรับต่อพ่วง: x 2; สำหรับ FDD: x 1; สำหรับ SATA: x 4; สำหรับ CPU: x 1; สำหรับ E6: x 2; สำหรับ E8 (6+2): x 1 | |||||
มาตรฐาน | CUL/UL, CSA, TUV, NEMKO, FCC และ EMC | |||||
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | 0 ถึง 50°C | |||||
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 1.6 กก. 150 (กว้าง) × 140 (ลึก) × 86 (สูง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCPS-500ACH8-R ในชุด แหล่งจ่ายไฟ ATX สูงสุด 500 วัตต์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง