(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีกลไกตัดตอนในตัว / มีการแจ้งเตือนการเสื่อมสภาพ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5381-1 Class II
หมายเลขรุ่น | น้ำหนัก (ก.) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน |
MSPD-12C | 40 | -20°C or more +70°C |
MSPD-32C | 45 |
หมายเลขรุ่น | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้ | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด | แรงดันไฟฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนทิศกระแส DC (สาย-กราวด์) | แรงดันไฟฟ้าที่เริ่มทำงาน DC (สาย-สาย) | ค่ากระแสไฟกระชากในระดับปกติ (8 / 20 µs) | ระดับการป้องกันค่าแรงดันไฟฟ้า (Up) | ค่ากระแสไฟกระชากสูงสุดที่รับได้ (Imax) 8 / 20 µs | อายุการใช้งาน |
MSPD-12C | 250 Vr.m.s. | L-E,L-L:275Vr.m.s. | 800 V ±20% | 540 V ±10% | 2500 A | 1.5 kV | 5000 A | 1,000 A 500 ครั้ง |
MSPD-32C | 250 Vr.m.s. | L-E,L-L:275Vr.m.s. | 800 V ±20% | 540 V ±10% | 2500 A | 1.5 kV | 5000 A | 1,000 A 500 ครั้ง |
การใช้งาน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 100 V AC | รุ่น | ประเภท แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
Class หมวดหมู่ | Class II | ตัวแทนมาตรฐาน | UL / CUL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 33.5 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 28 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 275 VAC |
กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) | 2,500 A | การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) | 5,000 A | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 1.5 kV |
ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันเริ่มต้นปล่อย | ระหว่างกราวด์ด้วยกัน 800 V ± 20% | แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน | ระหว่างสายด้วยกัน 540 V ± 10% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSPD-12C ในชุด SPD สำหรับอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
MSPD-32C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนเฟสจำนวนสาย |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,534.98 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 เฟส 3 สาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง