1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์ (ทนสารเคมี)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ทนสารเคมี
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เคเบิลแกลนด์ที่มีความทนทานต่อสารเคมีโดยใช้วัสดุเป็นโพลีโพรพีลีนและยางฟลูออรีน
● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนแผงควบคุมที่ไม่ได้อ่านโดยใช้ น็อตล็อค ให้มา
● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68

รายละเอียดสินค้า

เคเบิ้ลแกลนด์ ที่มี ทนสารเคมี ที่ดีเยี่ยม ผลิตจาก โพลีโพรพีลีน ซึ่งเป็นพลาสติกอเนกประสงค์ที่เบาที่สุดและทนทานต่อสารเคมี และ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ ซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมีได้สูงสุด

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (ทนสารเคมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นNo.สีสายไฟที่ใช้งานได้
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
SWABCDน้ำหนัก
(ก.)
สกรูติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
(มม.)
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน
CRMPDM12-4253B
(สีดำ)
⌀4.2 to 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 to 12.32.5 มม. หรือน้อยกว่า
M12-5378⌀5.3 to 7.8
M16-70100⌀7 to 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 to 16.3
M20-95120⌀9.5 to 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 to 20.37 มม. หรือน้อยกว่า
M20-115140⌀11.5 to 1427301021.2183 มม. หรือน้อยกว่า
M25-130160⌀13 to 1633362528M25 (P = 1.5)25.0 to 25.4
M25-150180⌀15 to 18

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (ทนสารเคมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (ทนสารเคมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุโพลีโพรพีลีน (บอดี้, เขี้ยวล็อค, ล็อคนัท, นัทซีล)
ยางฟลูออรีน (แหวนรอง, ซีล)
โครงสร้างในการป้องกันIP68
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-20 to 100°C
สีสีดำ
รหัสสินค้า
CRMPD-M12-4253-B
CRMPD-M12-5378-B
CRMPD-M16-70100-B
CRMPD-M20-115140-B
CRMPD-M20-95120-B
CRMPD-M25-130160-B
CRMPD-M25-150180-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 255.48

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф4.2~5.3mmM12×1.5ø 4.2 to 5.3M12 (P = 1.5)12 to 12.3

฿ 255.48

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф5.3~7.8mmM12×1.5ø 5.3 to 7.8M12 (P = 1.5)12 to 12.3

฿ 418.06

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф7~10mmM16×1.5ø 7 to 10M16 (P = 1.5)16 to 16.3

฿ 507.10

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф11.5~14mmM20×1.5ø 11.5 to 14M20 (P = 1.5)20 to 20.3

฿ 495.48

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф9.5~12mmM20×1.5ø 9.5 to 12M20 (P = 1.5)20 to 20.3

฿ 766.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф13~16mmM25×1.5ø 13 to 16M25 (P = 1.5)25 to 25.4

฿ 766.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф15~18mmM25×1.5ø 15 to 18M25 (P = 1.5)25 to 25.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ทนต่อสารเคมี พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) โพลีโพรพีลีน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 to 100 สี สีดำ