1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ แบบตรง XS5

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ แบบตรง XS5
  • คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ แบบตรง XS5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ขั้วต่อแบบกดครั้งเดียวกันน้ำขนาดกะทัดรัด M12 แบบตัวผู้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์
● สำหรับวิธีการเดินสายไฟ จะมีรุ่นสกรู และรุ่นบัดกรีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
● โครงสร้างการล็อคแบบใหม่ Smart click ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
● การป้องกัน IP67 แสดงถึงความแข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง


· สำหรับการขันฝาครอบให้แน่น อย่าใช้เครื่องมือ เช่น คีม เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ให้ขันด้วยมือเสมอ
· หากขันฝาครอบหลวม จะไม่สามารถรักษาคุณสมบัติการกันน้ำ IP67 ได้ ขันให้แน่นประมาณ 0.39 ถึง 0.49 N⋅m (4 ถึง 5 kgf·cm)
· วิธีการล็อค คือกลไกการล็อคแบบ bayonet
· การเชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ M12 โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทคลิก ทำได้โดยใช้ สกรู

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างดีเยี่ยม คอนเนคเตอร์ สัมผัสเดียวที่ใช้งานง่าย / เชื่อถือได้

สเปค

คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวผู้ XS5 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟวิธีการเชื่อมต่อสายไฟจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
EZM-XS5G-D421ø5 to 6ตะกั่วบัดกรี413
EZM-XS5G-D425ø3 to 413
EZM-XS5G-D4S1ø5 to 6สกรู18
EZM-XS5G-D4S5ø3 to 418

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์แบบตรง ตัวผู้ XS5 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
EZM-XS5G-D4S1
EZM-XS5G-D4S5
EZM-XS5G-D421
EZM-XS5G-D425
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(φมม)

฿ 387.18

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน สกรู ยึด#24~#205 to 6

฿ 387.18

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน สกรู ยึด#24~#203 to 4

฿ 386.44

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ตะกั่วบัดกรี#20 Max5 to 6

฿ 386.44

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ตะกั่วบัดกรี#20 Max3 to 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส อื่น ๆ
จำนวนขาพิน 4 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 4
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดตรง วิธีการกำจัด อื่น ๆ