1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบรัด (มาตรฐาน / สีขาว)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE TIE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่คือสายรัด เคเบิ้ลไทร์ราคาต่ำสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
● เมื่อมัดรวมแล้วจะไม่หลุดออกมาอีก
● ใช้วัสดุไม่ลุกติดไฟตามมาตรฐาน UL


· ปิดให้สนิทเพื่อคงความแข็งแรงหลังจากเปิดใช้งาน
· ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2022 ขึ้นอยู่กับสถานะ สต๊อก เวลาสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนลอน (สีขาว) สำหรับใช้ภายในอาคาร
ใช้วัสดุหน่วงไฟ UL สินค้าแพ็คละ 100 ชิ้น
ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการขายปริมาณมาก บรรจุแพ็ค 500 ชิ้น

สเปค

แถบรัด (มาตรฐาน / สีขาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ตารางค่ามาตรฐาน

รหัสรุ่นNo.เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด
ช่วง (มม.)
ความทนต่อแรงดึงแบบลูป
ค่ามาตรฐานเป็น กก. (ปอนด์)
ขนาด (มม.)น้ำหนัก *
(ก. / ชิ้น)
LW
T
CTSS8025-100P158 (18)802.51.00.26
9025-100P23960.28
10025-100P251000.33
12025-100P301200.33
14025-100P351420.39
16525-100P441650.47
20025-100P552031.10.70
14036-100P3518 (40)1423.61.250.76
15036-100P391500.85
20036-100P552031.18
25036-100P742501.18
30036-100P852921.54
37036-100P1023681.31.85
12046-100P3022 (50)1204.60.88
16046-100P421601.11
20046-100P552031.53
25046-100P742501.87
28046-100P812801.87
30046-100P853002.55
38546-100P1163851.352.55
43046-100P1254321.43.48
30076-100P8055 (120)3007.61.64.20
38076-100P1103806.14
50076-100P1435006.32
75076-100P22375010.50
55090-100P15580 (175)5509.01.811.80
78090-100P22877613.50
* น้ำหนักคือค่าที่วัดได้จริง น้ำหนักจะแตกต่างกันตามปริมาณความชื้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

แถบรัด (มาตรฐาน / สีขาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แถบรัด (มาตรฐาน / สีขาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

วัสดุ66 ไนล่อน (UL94V-2)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40 to 105°C
สีสีขาว (ธรรมชาติ)

รหัสสินค้า
CTSS-10025-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 89.42

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 25 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 100 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 2.5
วัสดุ ไนล่อน สี ขาว ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) ไนลอน 66 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) -40 to +105
จำนวนอินพุต(P) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTSS-10025-100P ในชุด แถบรัด (มาตรฐาน / สีขาว)