(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]● อะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดมีชิลด์ สายยาง เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ทำจาก วัสดุ ไม่ลุกติดไฟ ● ติด/ถอดง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ด้วย เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ● การปิด เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก เพื่อการปิด กระบวนการซีล ที่ดีกว่าแบบ ตะขอ
รุ่น | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ (±5) | ความกว้างประสิทธิผล (±5) | ความกว้างของ เทป เมจิก (มม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) | ||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀ (มม.) | ตะขอ ด้านข้าง | ด้านห่วง | |||
SZTMS | 15 | 95 | 77 | 12 | 12 | 58.9 |
20 | 114 | 96 | 64.0 | |||
25 | 125 | 107 | 68.7 | |||
30 | 142 | 124 | 74.2 | |||
40 | 171 | 153 | 84.4 | |||
50 | 201 | 183 | 93.9 | |||
70 | 257 | 239 | 117.0 |
วัสดุ | ส่วน แผ่น | 'ไวนิลคลอไรด์นิ่มชนิดไม่ลามไฟ + ฟิล์ม PET + อลูมิเนียมฟอยล์ (10 µm) * เทียบเท่า UL94V TM-0 |
ส่วน เทป เมจิก | ไนล่อน | |
ด้ายเย็บผ้า | ไนล่อน | |
สายกราวด์ถัก | สายทองแดงอ่อนชุบดีบุก (เย็บที่พับอลูมิเนียม) | |
ความหนา | 0.24 mm | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -15 ถึง 60°C | |
สี (แผ่น ด้านนอก) | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
SZTMS30-5 |
SZTMSR15-1 |
SZTMSR15-5 |
SZTMSR20-5 |
SZTMSR40-5 |
SZTMSR50-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,499.84 | HOOK & LOOP FASTENER TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 5 | ||
฿ 486.26 | VELCRO TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 1 | |
฿ 2,276.16 | VELCRO TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 5 | |
฿ 2,362.52 | VELCRO TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 5 | |
฿ 2,963.36 | VELCRO TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | 5 | |
฿ 655.60 | VELCRO TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 50 | 1 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | เทป ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | ใช่ | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | ไม่มี | วัสดุ | ส่วนแผ่นหุ้ม: ไวนิลคลอไรด์นิ่มชนิดไม่ลามไฟ, ฟิล์ม PET, อลูมิเนียมฟอยล์ (10 μm) *สินค้าเทียบเท่า UL94VTM-0, ส่วนเทปตีนตุ๊กแก / ด้ายเย็บผ้า: ไนล่อน, สายกราวด์ถัก: สายทองแดงอ่อนชุบดีบุก (เย็บที่พับอลูมิเนียม) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -15 ถึง 60 | สี | สีดำ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง