1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อเมจิกเทป
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
    ฿ 1,072.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เมจิก เทป ท่อ/สายยาง ทำจาก ไวนิล คลอไรด์ แผ่น ความหน่วงไฟ
● สกรู,โบลท์, แหวน,น็อตเทปเมจิกเพื่อการติดและการถอดที่ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
● สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เทป เมจิกให้สัมผัสที่แน่นหนากว่า หูหิ้วแม่พิมพ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]● สายยาง เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ทำจาก แผ่น พีวีซี ไม่ลุกติดไฟ ● ติด/ถอดง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ด้วย เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ● การปิด เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก เพื่อการปิด กระบวนการซีล ที่ดีกว่าแบบ ตะขอ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ


·ผลิตภัณฑ์ที่มีบาดแผลอาจมีตะเข็บตรงกลางเนื่องจากวิธีการผลิต
·อาจจำเป็นต้องมีใบเสนอราคาเป็นกรณี ๆ ไปสำหรับเวลาการส่งมอบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่ง
・รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
(มม.)
รุ่นความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(±5)
ความกว้างของ เทป เมจิก (มม.)น้ำหนัก
(ก./ม.)
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน φ (มม.)ตะขอ ด้านข้างด้านห่วง
SZTMB1575121242.3
209048.7
2510756.0
3012362.9
4015476.2
5018589.6
70248116.6
100342157.1

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุส่วน แผ่นพีวีซี นุ่ม ไม่ลุกติดไฟ พร้อมผ้า PET
* เทียบเท่า UL94V TM-0
ส่วน เทป เมจิกไนล่อน
ความหนา0.33 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-15 ถึง 50°C
สี (แผ่น ด้านนอก)สีดำ
รหัสสินค้า
SZTMBR20-50
SZTMBR30-5
SZTMBR30-10
SZTMBR40-5
SZTMBR70-5
SZTMBR70-10
SZTMBR70-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 7,162.61

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 2050

฿ 1,072.43

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 305

฿ 1,932.21

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3010

฿ 1,134.58

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 405

฿ 1,408.68

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 705

฿ 2,725.56

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7010

฿ 5,928.03

VELCRO TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 7025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแก้ไข เทป ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต รองรับการใช้งาน โล่กำบัง ไม่มี การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ ความหน่วงไฟ
สี สีดำ เครื่องมือ ใช้ ไม่มี วัสดุ ส่วนแผ่นหุ้ม: PVC ยืดหยุ่นชนิดไม่ลามไฟที่มีผ้า PET เป็นส่วนประกอบ *เทียบเท่า UL94VTM-0, ส่วนเทปตีนตุ๊กแก: โพลีเอสเตอร์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -15 ถึง 50 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.33