1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อหุ้มสายไฟแบบตะขอรัด (ทนความร้อน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
  • ทนความร้อน
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,252.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อ/สายยาง ทนความร้อน พร้อม สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต หูหิ้วแม่พิมพ์ สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิสูง
● มีกระดุมเพื่อให้ติดและปลดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
● สามารถแยกสายไฟออกและเดินสายไฟย่อยได้ตามต้องการเพียงปลดกระดุมออก
● มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมาตรฐานขนาด φ100 มม. ให้เลือกเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]● แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ ปทนความร้อนที่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง ● สามารถติดตั้ง/ถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ที่มี กระดุมกิ๊ป ● สามารถถอดและแยก สายไฟ ออกจากระหว่างสแน็ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อย่างอิสระ ● เพิ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀100 มม. มาตรฐาน แล้ว

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ


·ผลิตภัณฑ์ที่มีบาดแผลอาจมีตะเข็บตรงกลางเนื่องจากวิธีการผลิต
・รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
รุ่นความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(±3)
พิทช์ ระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (± 3)แผ่น ขอบถึง
ความยาวของเม็ดกระดุม
น้ำหนัก
(ก./ม.)
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน φ (มม.)ทิศทางความยาวทิศทางความกว้าง
SZTHH10725342'20 (ด้านตัวผู้)
10 (ฝั่งตัวเมีย)
41.0
15906049.1
201057555.9
251158560.4
3013010067.1
4016013080.6
5019016094.1
70255225123.4
100348318165.2

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุส่วน แผ่นผ้าใยแก้ว, ไฟเบอร์ทนความร้อน ไททาเนียม และ น้ำยาประสาน ทนความร้อน
* เทียบเท่า UL94V-0
ส่วนเม็ดกระดุมไนล่อน ไม่ลุกติดไฟ * เทียบเท่า UL94V-0
ความหนา0.33 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-25 ถึง 150°C (แผ่น)
สี (แผ่น ด้านนอก)สีเทา
รหัสสินค้า
SZTHHR10-10
SZTHHR15-5
SZTHHR25-10
SZTHHR50-5
SZTHHR50-30
SZTHHR100-5
SZTHHR100-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 3,668.08

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 2,252.24

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 155

฿ 4,825.83

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2510

฿ 3,544.97

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 505

฿ 23,720.19

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 5030

฿ 5,771.87

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1005

฿ 11,035.24

BUTTON TUBE 3 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแก้ไข ตะขอ (ปุ่ม) รองรับการใช้งาน โล่กำบัง ไม่มี การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ ทนความร้อน
สี สีเทา เครื่องมือ ใช้ ไม่มี วัสดุ ส่วนแผ่นหุ้ม: ผ้าใยแก้ว ไฟเบอร์ชนิดทนความร้อนที่มีไททาเนียมเป็นหลัก และสารยึดเกาะชนิดทนความร้อนที่มีซิลิโคนเป็นหลัก *สินค้าเทียบเท่า UL94V-0, ส่วนเม็ดกระดุม: ไนล่อนชนิดไม่ลามไฟ *สินค้าเทียบเท่า UL94V-0
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -25 ถึง 150 (ส่วนแผ่นหุ้ม) สี สีเทา ความหนา(มิลลิเมตร) 0.33