(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟสำหรับป้องกันสายไฟและกันสัญญาณรบกวน ● แผ่นกระดุมทำจากแผ่นไวนิลคลอไรด์ ชนิดไม่ลามไฟ หุ้มชีลด์ด้วยอลูมิเนียลฟอยล์ ● มีเม็ดกระดุมที่สามารถติด / ถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ● เม็ดกระดุมช่วยให้สามารถแยกสายไฟ หรือหยิบสายไฟออกมาได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
SZTHSR10-10 |
SZTHSR20-50 |
SZTHSR25-10 |
SZTHSR30-10 |
SZTHSR40-10 |
SZTHSR50-5 |
SZTHSR50-50 |
SZTHSR70-5 |
SZTHSR70-10 |
SZTHSR100-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,691.37 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | |
฿ 12,459.49 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 20 | 50 | |
฿ 3,061.79 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 10 | |
฿ 3,240.86 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 10 | |
฿ 3,571.03 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | 10 | |
฿ 2,059.55 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 50 | 5 | |
฿ 17,884.53 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 50 | 50 | |
฿ 2,368.75 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 70 | 5 | |
฿ 4,433.06 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 70 | 10 | |
฿ 23,456.40 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 | 50 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | ใช่ | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | ไม่มี | วัสดุ | ส่วนแผ่น: ไวนิลคลอไรด์ ชนิดไม่ลามไฟ ที่มีผ้า PET เป็นส่วนประกอบ + ฟิล์ม PET + อลูมิเนียมฟอยล์, ชิ้นส่วนเม็ดกระดุม: โพลีอะซีทัล, ด้ายเย็บผ้า: ไนล่อน, สายกราวด์ถัก: ลวดทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -15 ถึง 60 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.24 (รวม) 0.01 (อลูมิเนียมฟอยล์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง