(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ ที่สามารถป้องกัน สายไฟ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ● แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ ทำจาก พีวีซี ไม่ลุกติดไฟ ● สามารถติดตั้ง/ถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ที่มี กระดุมกิ๊ป ● คุณสามารถเลือกได้ 2 สี สีดำและสีเทา ● สามารถถอดและแยก สายไฟ ออกจากระหว่างสแน็ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
SZTHBR10-10 |
SZTHBR15-5 |
SZTHBR15-10 |
SZTHBR50-10 |
SZTHBR100-5 |
SZTHGR15-10 |
SZTHGR20-10 |
SZTHGR30-5 |
SZTHGR30-10 |
SZTHGR30-50 |
SZTHGR40-10 |
SZTHGR40-50 |
SZTHGR50-10 |
SZTHGR70-10 |
SZTHGR100-5 |
SZTHGR100-10 |
SZTHGR100-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.26 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | สีดำ | |
฿ 678.93 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 5 | สีดำ | |
฿ 1,191.11 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 10 | สีดำ | |
฿ 1,699.59 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 10 | สีดำ | |
฿ 1,350.11 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | 5 | สีดำ | |
฿ 1,191.11 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 10 | สีเทา | |
฿ 1,252.71 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 10 | สีเทา | |
฿ 757.72 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 5 | สีเทา | |
฿ 1,348.18 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 10 | สีเทา | |
฿ 5,706.77 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 30 | 50 | สีเทา | |
฿ 1,507.32 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | 10 | สีเทา | |
฿ 6,411.21 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 40 | 50 | สีเทา | |
฿ 1,699.59 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 10 | สีเทา | |
฿ 1,782.87 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 10 | สีเทา | |
฿ 1,350.11 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | 5 | สีเทา | |
฿ 2,470.18 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | 10 | สีเทา | |
฿ 10,780.74 | BUTTON TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 | 50 | สีเทา |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | ไม่มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ ใช้ | ไม่มี | วัสดุ | แผ่นหุ้ม: ไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่นชนิดไม่ลามไฟที่มีผ้า PET เป็นส่วนประกอบ *สินค้าเทียบเท่า UL94VTM-0, เม็ดกระดุม: โพลีอะซีทัลชนิดไม่ลามไฟ (UL94HB) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -15 ถึง 60 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.34 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง