1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NA3HRSB เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ยืดหยุ่นสูง มาตรฐาน UL พร้อมตัวชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนความร้อน
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รัศมีการโค้งงอน้อยกว่าเนื่องจากมีความบางกว่า สายไฟ แบบยืดหยุ่นสูงทั่วไป
● สายไฟ ยืดหยุ่นสูงราคาไม่แพงที่สุด (เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย บริษัท ของเรา)


· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
· พยายามอย่าใช้แรงภายนอกเมื่อทำการเดินสายไฟ เนื่องจากสายมีความอ่อนและอาจได้รับความเสียหาย
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายตามขนาดที่ระบุ
ไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สำหรับสัญญาณเคลื่อนที่ที่ยืดหยุ่นสูง พร้อมตัวชีลด์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก 300 V

สเปค

สาย NA3HRSB เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ชนิดยืดหยุ่นสูง มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  
รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
หมายเลขคู่*4
1P = 2 แกน
(1PS = 2 แกน)
ความยาวทั้งหมด*3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NA3HRSB241P1
~
100
(ระบุหน่วย 1 ม.)
·
500
·
1000
2P
3P
5P
6P
8P
10P
221P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
201P
2P
3P
5P
6P
8P
10P


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา
ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
*4 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย NA3HRSB เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ชนิดยืดหยุ่นสูง มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA3HRSB เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ชนิดยืดหยุ่นสูง มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA3HRSB เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ชนิดยืดหยุ่นสูง มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาดโดยประมาณ
*2
หมายเลขคู่*1
1P = 2 แกน
(1PS = 2 แกน)
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ*5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg / km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 °C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
PC / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
NA3HRSB241P0.2สายคู่บิดเกลียว24.2 27.0 4.5 931500200045/0.080.62 ดีบุก0.175ฟลูออรีน
(ETFE)
0.97 0.85 PVCULAWM
2517
2P46.0 47.0 3.5 0.90
3P66.5 56.0 3.0 0.90
5P107.5 75.0 2.4 15000.90
6P128.0 89.0 2.1 1.00
8P169.0 111.0 1.8 1.10
10P2010.7 137.0 1.8 1.10
221P0.324.8 35.0 6.6 61150020003/23/0.080.95 0.1751.30 0.85
2P47.0 63.0 5.1 0.90
3P67.5 75.0 4.3 0.90
5P108.9
รหัสสินค้า
NA3HRSB-20-1P-1
NA3HRSB-20-1P-2
NA3HRSB-20-1P-3
NA3HRSB-20-1P-4
NA3HRSB-20-1P-5
NA3HRSB-20-1P-6
NA3HRSB-20-1P-7
NA3HRSB-20-1P-8
NA3HRSB-20-1P-9
NA3HRSB-20-1P-10
NA3HRSB-20-1P-11
NA3HRSB-20-1P-12
NA3HRSB-20-1P-13
NA3HRSB-20-1P-14
NA3HRSB-20-1P-15
NA3HRSB-20-1P-16
NA3HRSB-20-1P-17
NA3HRSB-20-1P-18
NA3HRSB-20-1P-19
NA3HRSB-20-1P-20
NA3HRSB-20-1P-21
NA3HRSB-20-1P-22
NA3HRSB-20-1P-23
NA3HRSB-20-1P-24
NA3HRSB-20-1P-25
NA3HRSB-20-1P-26
NA3HRSB-20-1P-27
NA3HRSB-20-1P-28
NA3HRSB-20-1P-29
NA3HRSB-20-1P-30
NA3HRSB-20-1P-31
NA3HRSB-20-1P-32
NA3HRSB-20-1P-33
NA3HRSB-20-1P-34
NA3HRSB-20-1P-35
NA3HRSB-20-1P-36
NA3HRSB-20-1P-37
NA3HRSB-20-1P-38
NA3HRSB-20-1P-39
NA3HRSB-20-1P-40
NA3HRSB-20-1P-41
NA3HRSB-20-1P-42
NA3HRSB-20-1P-43
NA3HRSB-20-1P-44
NA3HRSB-20-1P-45
NA3HRSB-20-1P-46
NA3HRSB-20-1P-47
NA3HRSB-20-1P-48
NA3HRSB-20-1P-49
NA3HRSB-20-1P-50
NA3HRSB-20-1P-51
NA3HRSB-20-1P-52
NA3HRSB-20-1P-53
NA3HRSB-20-1P-54
NA3HRSB-20-1P-55
NA3HRSB-20-1P-56
NA3HRSB-20-1P-57
NA3HRSB-20-1P-58
NA3HRSB-20-1P-59
NA3HRSB-20-1P-60
NA3HRSB-20-1P-61
NA3HRSB-20-1P-62
NA3HRSB-20-1P-63
NA3HRSB-20-1P-64
NA3HRSB-20-1P-65
NA3HRSB-20-1P-66
NA3HRSB-20-1P-67
NA3HRSB-20-1P-68
NA3HRSB-20-1P-69
NA3HRSB-20-1P-70
NA3HRSB-20-1P-71
NA3HRSB-20-1P-72
NA3HRSB-20-1P-73
NA3HRSB-20-1P-74
NA3HRSB-20-1P-75
NA3HRSB-20-1P-76
NA3HRSB-20-1P-77
NA3HRSB-20-1P-78
NA3HRSB-20-1P-79
NA3HRSB-20-1P-80
NA3HRSB-20-1P-81
NA3HRSB-20-1P-82
NA3HRSB-20-1P-83
NA3HRSB-20-1P-84
NA3HRSB-20-1P-85
NA3HRSB-20-1P-86
NA3HRSB-20-1P-87
NA3HRSB-20-1P-88
NA3HRSB-20-1P-89
NA3HRSB-20-1P-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 261.24

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -10.520215.4

฿ 342.97

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -20.520215.4

฿ 514.45

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -30.520215.4

฿ 685.94

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -40.520215.4

฿ 857.42

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -50.520215.4

฿ 1,028.90

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -60.520215.4

฿ 1,200.39

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -70.520215.4

฿ 1,371.87

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -80.520215.4

฿ 1,543.35

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -90.520215.4

฿ 1,629.68

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -100.520215.4

฿ 1,792.65

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -110.520215.4

฿ 1,955.61

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -120.520215.4

฿ 2,118.58

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -130.520215.4

฿ 2,281.55

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -140.520215.4

฿ 2,444.52

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -150.520215.4

฿ 2,607.48

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -160.520215.4

฿ 2,770.45

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -170.520215.4

฿ 2,933.42

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -180.520215.4

฿ 3,096.39

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -190.520215.4

฿ 3,120.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -200.520215.4

฿ 3,276.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -210.520215.4

฿ 3,432.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -220.520215.4

฿ 3,588.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -230.520215.4

฿ 3,744.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -240.520215.4

฿ 3,900.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -250.520215.4

฿ 4,056.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -260.520215.4

฿ 4,212.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -270.520215.4

฿ 4,368.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -280.520215.4

฿ 4,524.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -290.520215.4

฿ 4,680.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -300.520215.4

฿ 4,836.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -310.520215.4

฿ 4,992.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -320.520215.4

฿ 5,148.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -330.520215.4

฿ 5,304.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -340.520215.4

฿ 5,460.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -350.520215.4

฿ 5,616.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -360.520215.4

฿ 5,772.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -370.520215.4

฿ 5,928.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -380.520215.4

฿ 6,084.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -390.520215.4

฿ 6,240.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -400.520215.4

฿ 6,396.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -410.520215.4

฿ 6,552.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -420.520215.4

฿ 6,708.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -430.520215.4

฿ 6,864.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -440.520215.4

฿ 7,020.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -450.520215.4

฿ 7,176.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -460.520215.4

฿ 7,332.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -470.520215.4

฿ 7,488.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -480.520215.4

฿ 7,644.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -490.520215.4

฿ 6,929.03

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -500.520215.4

฿ 7,067.61

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -510.520215.4

฿ 7,206.19

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -520.520215.4

฿ 7,344.77

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -530.520215.4

฿ 7,483.35

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -540.520215.4

฿ 7,621.94

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -550.520215.4

฿ 7,760.52

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -560.520215.4

฿ 7,899.10

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -570.520215.4

฿ 8,037.68

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -580.520215.4

฿ 8,176.26

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -590.520215.4

฿ 8,314.84

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -600.520215.4

฿ 8,453.42

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -610.520215.4

฿ 8,592.00

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -620.520215.4

฿ 8,730.58

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -630.520215.4

฿ 8,869.16

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -640.520215.4

฿ 9,007.74

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -650.520215.4

฿ 9,146.32

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -660.520215.4

฿ 9,284.90

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -670.520215.4

฿ 9,423.48

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -680.520215.4

฿ 9,562.06

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -690.520215.4

฿ 9,700.65

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -700.520215.4

฿ 9,839.23

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -710.520215.4

฿ 9,977.81

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -720.520215.4

฿ 10,116.39

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -730.520215.4

฿ 10,254.97

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -740.520215.4

฿ 10,393.55

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -750.520215.4

฿ 10,532.13

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -760.520215.4

฿ 10,670.71

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -770.520215.4

฿ 10,809.29

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -780.520215.4

฿ 10,947.87

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -790.520215.4

฿ 11,086.45

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -800.520215.4

฿ 11,225.03

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -810.520215.4

฿ 11,363.61

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -820.520215.4

฿ 11,502.19

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -830.520215.4

฿ 11,640.77

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -840.520215.4

฿ 11,779.35

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -850.520215.4

฿ 11,917.94

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -860.520215.4

฿ 12,056.52

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -870.520215.4

฿ 12,195.10

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -880.520215.4

฿ 12,333.68

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -890.520215.4

฿ 12,472.26

NA3HRSB CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -900.520215.4

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง นำเสนอ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ฟลูออรีน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ คุณสมบัติอื่น ๆ สายมีความอ่อน บิดงอได้ ยืดหยุ่น ป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการทดสอบกับรางกระดูกงู