(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือย้ำหางปลา เฉพาะด้าน สำหรับคอนเนคเตอร์ PH ซีรีส์ที่ผลิตโดย JST MFG.
สามารถใช้ขนาด สายไฟ ได้ตั้งแต่ AWG30 ถึง 24
รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หมายเลข หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) | ||
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | ฉนวน OD มม. | ||||
YC-24S | คอนเนคเตอร์ PH | BPH-002T-P0.5S | 30 to 24 | 0.05 to 0.22 | 0.9 to 1.5 | 548 |
รหัสสินค้า |
---|
YC-24S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,017.24 | CRIMP | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ VH
\nสเปค
\nรายการ | \nคำอธิบาย | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A (*) | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG22 ถึง 18 (0.33 ถึง 0.83 ตร.มม.) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.7 to 3.0 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ PH
\nสเปค
\nรายการ | \nคำอธิบาย | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n2 A | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n800 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG30 ถึง 24 (0.05 ถึง 0.22 ตร.มม.) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n0.9 to 1.5 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ PH | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 30 to 24 | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 0.9 to 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง