1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ VH ก้างปลา (ติดตั้งแนวตั้ง)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • การแทรก
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ก้างปลาที่มีหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) ในตัว สำหรับติดตั้งในแนวตั้ง
● ระยะพิตช์หน้าสัมผัส 3.96 มม.
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

สำหรับติดตั้งแนวตั้งพิตช์ 3.96 มม. มีหน้าสัมผัสตัวผู้ในตัว 1 แพ็คมี 50 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์ VH ก้างปลา (ติดตั้งแนวตั้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็คละ 50 ชิ้น

รหัสรุ่นจำนวนแกน
B2P-VH-50P2
B3P-VH-50P3
B4P-VH-50P4
B5P-VH-50P5
B6P-VH-50P6
B7P-VH-50P7
B8P-VH-50P8
B9P-VH-50P9
B10P-VH-50P10

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ VH ก้างปลา (ติดตั้งแนวตั้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
B2P-VH-50PSALE
B3P-VH-50P
B4P-VH-50P
B5P-VH-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 333.68

฿ 183.32

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 421.55

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103

฿ 465.68

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 521.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ VH

\n
● คอนเนคเตอร์พลาสติกขนาดกะทัดรัด ความจุสูง สำหรับใช้ในอุปกรณ์ FA ฯลฯ
● มีระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส 3.96 มม. ความสูงในการประกอบประกอบ 7.5 มม. และความหนา 4.5 มม.
● ได้รับการรองรับมาตรฐาน UL / CSA / TUV มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความเสถียรที่ดี
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122
\n\n
\n\n
\n

สเปค

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A (*)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG22 ถึง 18 (0.33 ถึง 0.83 ตร.มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.7 to 3.0 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C

* เมื่อใช้ BVH-21T-P1.1
\n\n
\n

วัสดุ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n

\n

สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ PH

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆ
● มีระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส 2.0 มม. ความสูงในการประกอบ 7.5 มม. และความหนา 4.5 มม.
● ได้รับการรองรับมาตรฐาน UL / CSA / TUV มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความเสถียรที่ดี
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087
\n\n

\n

สเปค

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 800 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG30 ถึง 24 (0.05 ถึง 0.22 ตร.มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 0.9 to 1.5 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C
\n\n

\n

วัสดุ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n\n
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ V · W · X V/W/X VH พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สายไฟไปยังบอร์ด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ