(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ I/O ขณะรักษาลูปสายสัญญาณได้
รหัสรุ่น | รูปทรง | จำนวนขั้ว | ใช้ | การใส่ที่ไม่ถูกต้อง ชนิดมีคีย์ |
CCL-35720-L200-B00-AK | ประเภท H | 20 | สำหรับสัญญาณ | B |
CCL-35720-L200-A00-AK | สำหรับจ่ายไฟ | A | ||
CCL-35715-L010-B00-AK | รุ่น T | 15 | สำหรับสัญญาณ | B |
CCL-35715-L010-A00-AK | สำหรับจ่ายไฟ | A |
รหัสสินค้า |
---|
CCL-35715-L010-A00-AK |
CCL-35715-L010-B00-AK |
CCL-35720-L200-A00-AK |
CCL-35720-L200-B00-AK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | สำหรับสัญญาณ | ||
฿ 228.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | สำหรับจ่ายไฟ | ||
฿ 246.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | สำหรับสัญญาณ | ||
฿ 246.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | สำหรับจ่ายไฟ |
กำลังโหลด …
CC-Link คอนเน็กเตอร์สวมเร็วแบบ One-Touch
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 VAC / VDC หรือต่ำกว่า | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nสูงสุด 10 A /ขั้ว (สูงสุด 7 A /ขั้ว ขณะจ่ายไฟผ่านคอนเนคเตอร์ชนิด 2 ขั้วที่อยู่ติดกัน) | \n
อุณหภูมิใช้งาน | \n-20 ถึง 75 °C, 85% RH หรือต่ำกว่า | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC RMS (1 นาที) | \n|
---|---|---|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) | \n50 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
สายไฟที่รองรับการใช้งาน ( สายอ่อน) | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.50 ถึง 0.75 ตร.มม. | \n
AWG | \n18 to 20 | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน | \n⌀1.6 to 3.0 mm | \n
อุณหภูมิสัมพัทธ์ | \n40 °C, 95% RH /96 ชั่วโมง | \n
---|---|
ระยะพิตช์หน้าสัมผัส | \n3 mm | \n
IP | \n20 | \n
\n | วัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเครื่อง | \nเรซิ่นไนล่อน | \nUL94V-0 สีดำ | \n
ฝาครอบ | \nโพลีคาร์บอเนตเรซิน | \nUL94V-0 กึ่งโปร่งแสง | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nเคลือบผิวทับรองพื้นนิกเกิล ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.5 μm ขึ้นไป | \n
กลอนล็อค (* 1) | \nPBT เรซิ่น | \nUL94V-0 สีเทา | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | A · B · C | A/B/C | สำหรับ CC-Link | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการถอดออก | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง