1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CC-Link คอนเนคเตอร์ปลั๊ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • CC-Link
  • เชื่อม ความดัน
  • ไม่จำเป็นต้อง เครื่องมือเฉพาะด้าน
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อรีเลย์สายไฟเพียงใช้คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตและปลั๊ก ช่วยประหยัดจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องใช้
● สต๊อปเปอร์แบบสลักล็อคช่วยยึดส่วนเชื่อมต่อของคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต
● มีจำหน่ายจาก MISUMI โดยรหัสรุ่นที่แตกต่างจากของผู้ผลิต
● ผู้ผลิต: 3M


· เลือกผลิตภัณฑ์หลังจากยืนยันขนาดมาตรฐานสายไฟ

รายละเอียดสินค้า

เปิดใช้งาน เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย ของ สายไฟ โดยใช้เพียง ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ คุณสามารถลดจำนวนชิ้นส่วนที่จะใช้ได้ คอนเนคเตอร์ IDC แบบแบทช์ที่สามารถทำงาน การเชื่อมต่อสายไฟ โดยใช้คีม โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน

สเปค

CC-Link คอนเนคเตอร์ปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นจำนวนขั้วสีฝาครอบขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานใช้ชนิดมีลิ่มป้องกันการเสียบผิด
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )
AWGเคลือบผิวฉนวน
OD (Øมม.)
CCL-35805-6000-B0M-GF5สีแดง0.5202.2 to 3.0สำหรับสัญญาณB
CCL-35805-6080-A00-GFสีเทา0.75182.2 to 3.0สำหรับจ่ายไฟA
CCL-35805-6180-A00-GFสีน้ำเงิน0.75182.0 to 2.3สำหรับจ่ายไฟA
CCL-35805-6200-A00-GFสีเหลือง0.5201.6 to 2.0สำหรับจ่ายไฟA

ข้อมูลเพิ่มเติม

CC-Link คอนเนคเตอร์ปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CCL-35805-6000-B0M-GF
CCL-35805-6080-A00-GF
CCL-35805-6180-A00-GF
CCL-35805-6200-A00-GF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีของฝาปิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(มม.)
การใช้งาน

฿ 157.69

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีแดงø 2.2 to 3.0สำหรับสัญญาณ

฿ 188.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน สีเทาø 2.0 to 2.3สำหรับจ่ายไฟ

฿ 188.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน สีน้ำเงินø 1.6 to 2.0สำหรับจ่ายไฟ

฿ 188.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน สีเหลืองø 2.2 to 3.0สำหรับจ่ายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

CC-Link คอนเน็กเตอร์สวมเร็วแบบ One-Touch

\n

คุณสมบัติ

\n
● รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์มาตรฐาน CC-Link (เฉพาะฝาปิดสีแดงเท่านั้น)
● ไม่จำเป็นต้องปอกสายไฟ
● คอนเนคเตอร์ย้ำหัวแบบแบตช์สำหรับการเชื่อมต่อด้วยคีม (ไม่จำเป็นต้องใช้คีมเฉพาะรุ่น)
● ลดเวลาการติดตั้งคอนเนคเตอร์
● ลิ่มแสดงขั้วมีหน้าที่ป้องกันการสวมผิดพลาด
● รับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10 A ต่อขั้ว
● ให้การเชื่อมต่อสายไฟอย่างปลอดภัยด้วยระบบสวมเร็วแบบ One-touch
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n
\n
ขั้นตอนงานเชื่อมต่อ
\n
\n
พิกัด
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 VAC / VDC หรือต่ำกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงสุด 10 A /ขั้ว
(สูงสุด 7 A /ขั้ว ขณะจ่ายไฟผ่านคอนเนคเตอร์ชนิด 2 ขั้วที่อยู่ติดกัน)
อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 75 °C, 85% RH หรือต่ำกว่า
\n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC RMS (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) 50 mΩ หรือต่ำกว่า
สายไฟที่รองรับการใช้งาน ( สายอ่อน) พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.50 ถึง 0.75 ตร.มม.
AWG 18 to 20
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน ⌀1.6 to 3.0 mm
\n
อื่น ๆ
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
อุณหภูมิสัมพัทธ์ 40 °C, 95% RH /96 ชั่วโมง
ระยะพิตช์หน้าสัมผัส 3 mm
IP 20
\n
วัสดุ
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
วัสดุ การขัดเงา
ตัวเครื่อง เรซิ่นไนล่อน UL94V-0 สีดำ
ฝาครอบ โพลีคาร์บอเนตเรซิน UL94V-0 กึ่งโปร่งแสง
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย เคลือบผิวทับรองพื้นนิกเกิล
ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.5 μm ขึ้นไป
กลอนล็อค (* 1) PBT เรซิ่น UL94V-0 สีเทา
\n
* 1: ตัวเชื่อมต่อออนไลน์เท่านั้น
\n
ตัวอย่างการใช้งานออนไลน์คอนเนคเตอร์
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C สำหรับ CC-Link พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
จำนวนพิน 5 การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมด้วยความดัน ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการถอดออก One-touch