1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Misumi, กันน้ำ, ฮู้ดก้านโยกคู่ (แบบตรง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP65
  • ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 430.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฮู้ดกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ สามารถติดกับคอนเนคเตอร์แต่ละซีรีส์ ขึ้นอยู่กับจำนวนพิน
● รองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์กับผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ชั้นนำ!
● สามารถเสียบและถอดจากคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กันโดยใช้ก้านโยก 2 ก้าน ดังนั้นจึงเสถียรเมื่อใช้คัปปลิ้งหลังติดตั้ง


· มีข้อต่อที่เข้าคู่กัน 3 รุ่น: พาเนลฐานรุ่น 2 ก้านโยก, รุ่นฮู้ดรีเลย์ และรุ่นฐานรีเลย์
· ใช้แคลมป์ยึดสายไฟสำหรับช่องเสียบสายเพื่อคงคุณสมบัติกันน้ำ
· แคลมป์สายไฟและฝาปิดเป็นรุ่น "สกรู M"

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ฮู้ดตรงฐาน 2 ก้านโยก กันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัดแบบดั้งเดิมของ MISUMI นี่คือฮู้ดกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ที่สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ของแต่ละซีรีส์ได้ตามจำนวนหน้าสัมผัส ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ การเชื่อมต่อและถอดคอนเนคเตอร์ที่ใช้ร่วมกันสามารถทำได้โดยใช้ก้านโยกเดียวที่ฐาน ทำให้สามารถเสียบ/ถอดได้อย่างง่ายดาย

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าฮู้ด
ชนิด
M2FS-10-10BTประเภท E
M2FS-10-10BK
M2FS-16-16BT
M2FS-16-16BK
M2FS-24-24BK-M25
M2FS-24-24BK-M32
M2FS-32-32BK-M32
M2FS-32-32BK-M40

ข้อมูลเพิ่มเติม

Misumi, กันน้ำ, ฮู้ดก้านโยกคู่ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Misumi, กันน้ำ, ฮู้ดก้านโยกคู่ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้งานร่วมกัน

รหัสรุ่นสินค้าฮูดที่รองรับการใช้งาน
ชนิด
จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
ประเภท Eชนิด EEชนิด Aชนิด Qแบบ Dชนิด DD
M2FS-10-10BTประเภท E101842
M2FS-10-10BK101842
M2FS-16-16BT16324072
M2FS-16-16BK16324072
M2FS-24-24BK-M25244664108
M2FS-24-24BK-M32244664108
M2FS-32-32BK-M323280
M2FS-32-32BK-M403280

รหัสสินค้า
M2FS-10-10BK
M2FS-10-10BT
M2FS-16-16BK
M2FS-16-16BT
M2FS-24-24BK-M25
M2FS-24-24BK-M32
M2FS-32-32BK-M32
M2FS-32-32BK-M40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 718.45

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 430.45

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 771.10

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 449.03

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 845.42

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 842.32

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 1,901.42

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 1,985.03

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก