1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Misumi, กันน้ำ, ฐานก้านโยกเดี่ยว (สำหรับติดตั้งรีเลย์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP65
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 669.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่คือฐานกันน้ำ ที่สามารถติดกับคอนเนคเตอร์แต่ละซีรีส์ ขึ้นอยู่กับจำนวนพิน
● รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์จากผู้ผลิตชั้นนำต่างๆ ด้วยราคาประหยัดกว่า 20%
● ฮูดทำจากอะลูมิเนียมดายแคสทั้งตัว จึงมีความแข็งแรงสูง


· ข้อต่อที่เข้าคู่กับเป็นฮู้ดครอบสายที่มี 1 ก้านโยก
· ใช้แคลมป์ยึดสายไฟสำหรับช่องเสียบสายเพื่อคงคุณสมบัติกันน้ำ
· ใช้ฝาปิดเพื่ออุดช่องเสียบสายที่ไม่ต้องการ
· แคลมป์สายไฟและฝาปิดเป็นรุ่น "สกรู M"
 

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ฐานก้านโยกเดี่ยวสำหรับรีเลย์ กันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัดแบบดั้งเดิมของ MISUMI นี่ฐานพาเนลกันน้ำที่สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ของแต่ละซีรีส์ได้ตามจำนวนหน้าสัมผัส ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ ฮู้ดทั้งชิ้นทำจากอลูมิเนียมดายคาส มอบความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าฮูดที่รองรับการใช้งาน
ชนิด
M1DC-06-06BTประเภท E
M1DC-10-10BT
M1DC-10-10BK
M1DC-16-16BT
M1DC-16-16BK
M1DC-24-24BT
M1DC-24-24BK

ข้อมูลเพิ่มเติม

Misumi, กันน้ำ, ฐานก้านโยกเดี่ยว (สำหรับติดตั้งรีเลย์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Misumi, กันน้ำ, ฐานก้านโยกเดี่ยว (สำหรับติดตั้งรีเลย์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้งานร่วมกัน

รหัสรุ่นสินค้าฮูดที่รองรับการใช้งาน
ชนิด
จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
ประเภท Eชนิด EEชนิด Aชนิด Qแบบ Dชนิด DD
M1DC-06-06BTประเภท E61024
M1DC-10-10BT101842
M1DC-10-10BK101842
M1DC-16-16BT16324072
M1DC-16-16BK16324072
M1DC-24-24BT244664108
M1DC-24-24BK244664108

รหัสสินค้า
M1DC-06-06BT
M1DC-10-10BK
M1DC-10-10BT
M1DC-16-16BK
M1DC-16-16BT
M1DC-24-24BK
M1DC-24-24BT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-E
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-EE
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า แบบ D Han -D
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-DD
(คอร์/แกน)

฿ 669.68

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M20610-24

฿ 1,824.00

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M321018-42

฿ 721.55

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M201018-42

฿ 1,923.10

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M3216324072

฿ 795.87

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M2516324072

฿ 2,226.58

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M32244664108

฿ 808.26

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M25244664108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) นำเสนอ ประเภทเครื่องดูดควันที่สอดคล้องกัน รุ่น E