1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MISUMI, กันน้ำ, ฐานก้านโยกคู่ (สำหรับติดตั้งบนพาเนล)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP65
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผลิตภัณฑ์นี้คือฐานรองแผงกันน้ำ ซึ่งสามารถรวมกับคอนเนคเตอร์แต่ละ Series ได้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนขาพิน
● รองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์กับผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ชั้นนำ!
● ฮูดทำจากอะลูมิเนียมดายแคสทั้งตัว จึงมีความแข็งแรงสูง
● ก้านโยกอยู่ด้านข้าง จึงสามารถติดคอนเนคเตอร์แบบคู่กันได้


· ข้อต่อที่เข้าคู่กันเป็นฮู้ดครอบสายที่มี 2 ก้านโยก (แบบตรงและมุม)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ฐานแบบ 2 ก้านโยก กันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เชื่อถือได้สูง ราคาประหยัดชนิดดั้งเดิมจาก MISUMI นี่ฐานพาเนลกันน้ำที่สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ของแต่ละซีรีส์ได้ตามจำนวนหน้าสัมผัส ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ ฮู้ดทั้งชิ้นทำจากอลูมิเนียมดายคาส มอบความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม เนื่องจากก้านโยกติดอยู่ด้านข้าง จึงสามารถเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์แบบคู่กันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Misumi, กันน้ำ, ฐานก้านโยกคู่ (สำหรับติดตั้งบนพาเนล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Misumi, กันน้ำ, ฐานก้านโยกคู่ (สำหรับติดตั้งบนพาเนล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Misumi, กันน้ำ, ฐานก้านโยกคู่ (สำหรับติดตั้งบนพาเนล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้งานร่วมกัน

รหัสรุ่นสินค้าฮูดที่รองรับการใช้งาน
ชนิด
จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
ประเภท Eชนิด EEชนิด Aชนิด Qแบบ Dชนิด DD
M2DP-10-10Bประเภท E101842
M2DP-16-16B16324072
M2DP-24-24B244664108
M2DP-32-32B32*80
* สามารถเสียบคอนเนคเตอร์แบบ 16 พินชนิด 2 E คู่ขนานกันได้

รหัสสินค้า
M2DP-10-10B
M2DP-16-16B
M2DP-24-24B
M2DP-32-32B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-E
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-EE
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า แบบ D Han -D
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-DD
(คอร์/แกน)

฿ 647.23

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1018-42

฿ 678.19

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16324072

฿ 749.42

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 244664108

฿ 1,344.00

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 32-80-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) นำเสนอ ประเภทเครื่องดูดควันที่สอดคล้องกัน รุ่น E