(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀16/⌀22/⌀30 ไม่เรืองแสง
สินค้าอุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * หมายเหตุ 1 | สัญลักษณ์ |
ป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน) | DA |
ป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน) | DB |
ตัวป้องกัน * หมายเหตุ 2 | G |
หมายเลขรุ่น | รูติดตั้ง Ø | ส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดค่า | โครงสร้าง | บอดี้สั้น | ป้องกัน โครงสร้าง | มาตรฐานที่ได้มา | เทอร์มินอล | สเปค กลุ่ม | ||||||
UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | DEMKO | |||||||||
EBS1201 | 16 | ⌀ 29 | 1b | การแยก | ● | พาแนล พื้นผิว ด้านหน้า IP65 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ตะกั่วบัดกรี | A |
EBS1202 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS1211 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS1204 | 4b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS1401 | ⌀ 40 | 1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | |||||
EBS1402 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS1411 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS1401EMO | 1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBB2201 | 22 | ⌀ 29 | 1b | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | M3.5 สกรู เทอร์มินอล | B | ||
EBB2202 | 2b | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ||||||
EBB2211 | 1a1b | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ||||||
EB2402 | ⌀ 40 | 2b | แบบรวม | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | C | |||
EB2411 | 1a1b | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||
EBB2401 | 1b | การแยก | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | B | ||||
EBB2402 | 2b | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ||||||
EBB2411 | 1a1b | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS2401 | 1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | D | |||||
EBS2402 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS2411 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBS2404 | 4b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EBB2411EMO | 1a1b | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | B | |||||
EB3402 | 30 | 2b | แบบรวม | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | C | |||
EB3411 | 1a1b | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||
EBS3401 | 1b | การแยก | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | D | ||||
EBS3402 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ||||||
EBS3411 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ||||||
EBS3404 | 4b | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
สเปค กลุ่ม | การจัดอันดับวงจร สวิตช์ | การทำงาน อุณหภูมิ ช่วง | ฉนวน ความต้านทาน 500 VDC Megger | ไฟฟ้าเกิน ประเภท | ความทนทาน | มวล ก. (โดยประมาณ) | ||||||||||
พิกัด ฉนวน แรงดันไฟฟ้า (Ui) | พิกัด การดำเนิน กระแสไฟฟ้า (LTH) | พิกัด การทำงาน แรงดันไฟฟ้า (Ue) | จัดอันดับการทำงาน กระแสไฟฟ้า | |||||||||||||
หน้าสัมผัสหลัก | ตรวจสอบ หน้าสัมผัส | |||||||||||||||
AC 50 / 60 Hz | DC | AC 50 / 60 Hz | DC | |||||||||||||
โหลดความต้านทาน (AC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (AC-15) | โหลดความต้านทาน (DC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (DC-13) | โหลดความต้านทาน (AC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (AC-15) | โหลดความต้านทาน (DC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (DC-13) | |||||||||
A | 300 V | 5 A | 30 V | — | — | 2 A | 1 A | — | — | 2 A | 1 A | -25 ~ +60°C | 100 MΩ หรือมากกว่า | II | เครื่องกล 250,000 ครั้งขึ้นไป ไฟฟ้า 100,000 ครั้งขึ้นไป | ส่วนปฏิบัติการ ⌀29 - 23 g ⌀40 - 28 g |
125 V | 3 A | 1.5 A | 0.4 A | 0.22 A | 1.2 A | 0.6 A | 0.4 A | 0.22 A | ||||||||
250 V | 3 A | 1.5 A | 0.2 A | 0.1 A | 0.6 A | 0.3 A | 0.2 A | 0.1 A | ||||||||
B | 600 V | 10 A | 24 V | 10 A | 10 A | 8 A | 4 A | — | — | — | — | — | เชิงกล / ไฟฟ้า 500,000 ครั้งขึ้นไป | ส่วนปฏิบัติการ ⌀29 - 76 g ⌀40 - 99 g | ||
110 V | 10 A | 5 A | 2.2 A | 1.1 A | — | — | — | — | ||||||||
220 V | 6 A | 3 A | 1.1 A | 0.6 A | — | — | — | — | ||||||||
C | 250 V | 10 A | 24 V | 6 A | 6 A | 6 A | 1.5 A | — | — | — | — | — | เชิงกล 250,000 ครั้ง หรือมากกว่า ไฟฟ้า 100,000 ครั้ง หรือมากกว่า | รูติดตั้ง ⌀22 - 49 g ⌀30 - 58 g | ||
110 V | 3 A | 3 A | 2 A | 0.3 A | — | — | — | — | ||||||||
220 V | 3 A | 3 A | 1 A | 0.15 A | — | — | — | — | ||||||||
D | 5 A | 30 V | — | — | 2 A | 1 A | — | — | 2 A | 1 A | II | รูติดตั้ง ⌀22 - 72 g ⌀30 - 83 g | ||||
125 V | 5 A | 3 A | 0.4 A | 0.22 A | 1.2 A | 0.6 A | 0.4 A | 0.22 A | ||||||||
250 V | 3 A | 1.5 A | 0.2 A | 0.1 A | 0.6 A | 0.3 A | 0.2 A | 0.1 A |
รหัสสินค้า |
---|
EBS3402-DA |
EBS3402-DB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | รวมการ์ดในชุด | แผ่นป้ายชื่อ | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (A) | Ampacity @ 24 V DC (A) | Ampacity @ 125 V AC (A) | Ampacity @ 30 V DC (A) | มาตรฐานอื่น ๆ (DEMKO) | ขนาดหน่วยปฏิบัติการ (แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,272.20 | 30 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | กลม | ไม่มี | มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 30 | 2b | [มี] พื้นผิว ด้านหน้าของแผง IP65 | CE / UL / CUL / TUV | 40 | 40 | 80.7 | - | - | - | - | - | ø 40 | |
฿ 1,272.20 | 30 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | กลม | ไม่มี | มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 30 | 2b | [มี] พื้นผิว ด้านหน้าของแผง IP65 | CE / UL / CUL / TUV | 40 | 40 | 80.7 | - | - | - | - | - | ø 40 |
กำลังโหลด …
ข้อมูลทางเทคนิค
\nDrawing แสดงโครงร่างสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
สวิตช์ แผนผังการจัดเรียง เทอร์มินอล
แผนภาพการประมวลผลรูแผง
ตารางความสอดคล้องหมายเลขมาตรฐานระดับสากล / รหัสสินค้าผู้ผลิต
\n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง