1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CM10 เต้ารับสำหรับยึดแผงกันน้ำ (ล็อคแบบกดครั้งเดียว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CM10 เต้ารับสำหรับยึดแผงกันน้ำ (ล็อคแบบกดครั้งเดียว)
  • CM10 เต้ารับสำหรับยึดแผงกันน้ำ (ล็อคแบบกดครั้งเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • รีเลย์
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 464.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ง่ายต่อการถอด/ติดตั้ง ล็อคอย่างแน่นหนา ด้วยระบบ One-Touch
● กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพกันน้ำ ระดับ IP67
● จับคู่กับปลั๊กแบบตรง และปลั๊กมุม
● หน้าสัมผัส ถูกติดตั้งเข้าโดยการใส่

· ไม่สามารถติดตั้งเต้ารับสำหรับยึดแผงควบคุมเข้าด้วยกัน หรือกับอะแดปเตอร์รีเลย์
· เมื่อติดตั้งหน้าสัมผัสแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน IP67 คอนเนคเตอร์ CM10 แบบยึดแผง

สเปค

CM10 เต้ารับสำหรับยึดแผงกันน้ำ (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
M-CM10-R2P-D6D6
(สำหรับมิตซูบิชิ)
29
M-CM10-R10P-D61010
M-CM10-R2P-DD
(สำหรับยาสกาว่า)
29
M-CM10-R10P-D1010

ข้อมูลเพิ่มเติม

CM10 เต้ารับสำหรับยึดแผงกันน้ำ (ล็อคแบบกดครั้งเดียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
M-CM10-R2P-D
M-CM10-R2P-D6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งผู้ผลิตที่รองรับ

฿ 464.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Yaskawa Electric Corporation

฿ 464.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Mitsubishi Electric Corporation

กำลังโหลด …

  1. 1

ขนาดกะทัดรัด กันน้ำ แบบสัมผัสเดียว สำหรับเซอร์โว (CM10)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ :
· รุ่น D6 (ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา) เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซีรี่ย์ MR-J3
· รุ่น D (ผลิตภัณฑ์สีดำ) เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับชุดเซอร์โว ยาสกาว่า อิเล็คทริก ซีรี่ย์ Σ-V
● สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าได้
● ขั้วต่อซีรีส์ CM10 มีฟังก์ชั่น กันน้ำ และกันฝุ่นระดับ IP67
● ปลอกโลหะถูกนำมาใช้ และโครงสร้างมีความทนทาน
● เป็นประเภทมุม และทำโปรไฟล์ต่ำได้
\n
\n
\n

สเปคทั่วไป

\n

สเปคทั่วไป

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
สเปครายการ สเปค และประสิทธิภาพ
2 แกน 10 แกน
Rated Current 3 A หรือน้อยกว่า / หน้าสัมผัส (ขนาด # 22) 3 A หรือน้อยกว่า / หน้าสัมผัส (ขนาด # 22)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 200 VAC หรือน้อยกว่า 200 VAC หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC (r.m.s) / สำหรับ 1 นาที 900 VAC (r.m.s) / สำหรับ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 to +85°C -25 to +85°C
ขนาดหน้าสัมผัส #22 #22
ป้องกันการรั่วซึม IP67 (เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว) IP67 (เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน AWG16 หรือน้อยกว่า (ปลั๊ก : บัดกรี) AWG20 หรือน้อยกว่า (ปลั๊ก : บัดกรี)
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัส * ไม่ต้องบัดกรีล่วงหน้า ทองแดงผสมโลหะ แผ่นทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์ สีดำ
แหวนล็อค สเตนเลส -
ปลอก โลหะสังกะสีผสม ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
(รุ่น D6)
ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ
(รุ่น D)
ข้อต่อสตัด
บาร์เรล
End Bell
นัทประกอบ
ตัวเก็บสายดิน ทองแดงผสมโลหะ แผ่นทอง
โอริง ยางสังเคราะห์ สีดำ
แคลมป์รัดสายไฟ เรซิ่น สังเคราะห์ สีขาว
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C A· B· C CM10
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) จำนวนขาพิน 2 การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี วิธีการกำจัด One-touch