1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อยู่ในรายการ NA6UCL UL และ สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA/PSE (รหัสสินค้า)

CABLE ULLISTED POWER

อยู่ในรายการ NA6UCL UL และ สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA/PSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • VW-1
  • FT-1
  • กฎหมาย PSE
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • ทนน้ำมัน
  • 600 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 281.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานหลายมาตรฐานรวมถึง MTW / TC / CE / CSA / PSE (CE: ระดับ 300/500 V, PSE: 300 V (เทียบเท่า VCTF))

· PSE รองรับการใช้งาน กับ 300 V (VCTF หรือเทียบเท่า)
· CE รองรับการใช้งาน 300 V / 500 V มาตรฐาน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน "
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายให้มีขนาดตามที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- NA6UCL UL Listed และ CSA/PSE Compliant จาก MISUMI
- 600 V, UL จดทะเบียนและสอดคล้องกับ CSA/PSE
- สายเคเบิลหลายมาตรฐานเข้ากันได้กับ MTW/TC/CSA/PSE (PSE: 300 V เทียบเท่ากับ VCTF)
- เมื่อเทียบกับ VCT ทั่วไปแล้ว สายเคเบิลนี้มีความทนทานต่อน้ำมัน ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน และทนความร้อนได้ดีกว่า
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.85 มม.

สเปค

NA6UCL / CE / CSA / อุปกรณ์รองรับท่อ PSE ยูจดทะเบียน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ (ถ้ามี) ถูกต้อง: "(= เหล็กยึด ไบต์เดียว"; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = oh"

หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกนความยาวรวม * 3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NA6UCL2021
ถึง
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
16
20
162
3
4
6
8
10
12
142
3
4
6
8
123
4
103
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
*สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

NA6UCL / CE / CSA / อุปกรณ์รองรับท่อ PSE ยูจดทะเบียน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA6UCL / CE / CSA / อุปกรณ์รองรับท่อ PSE ยูจดทะเบียน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA6UCL / CE / CSA / อุปกรณ์รองรับท่อ PSE ยูจดทะเบียน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นขนาด AWGจำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(mm²) * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 4
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
NA6UCL2020.5คอร์/แกน / ชั้น stranding28.8831035.450200021/0.180.95ดีบุก0.85PVC2.651.7PVCMTW
รองรับ CE
AWM2501
CSA
339.2958
449.91147
6611.51516
8813.11945
101014.12234
121214.52474
1616163083
202017.63663
1820.7529.3961322.334/0.181.212.91MTW
TC
รองรับ CE
AWM2501
PSE (300 V)
CSA
339.811411
4410.51359
6612.21828
88142356
101015.12736
121215.63075
161617.23874
202018.94604
1621.2529.9115181453/0.181.513.21
3310.413714
4411.216612
6613.122710
8815.12929
101016.33428
121216.83877
1422210.7143259.384/0.181.913.61
3311.317521
4412.221518
6614.329715
8816.539013
1233.5313247275.587/20/0.182.74.4
4414.130322
1035.5314.5335353.497/32/0.183.425.12
4415.942130


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] ‌PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ อ้างถึง
" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.900.750.730.650.560.440.27
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 10 x 0.9 = 9 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สำหรับ 2- คอร์/แกน AWG20 คือ 40 ° C

NA6UCL / CE / CSA / อุปกรณ์รองรับท่อ PSE ยูจดทะเบียน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA6UCL / CE / CSA / อุปกรณ์รองรับท่อ PSE ยูจดทะเบียน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NA6UCL-16-2-97
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 13,593.64

CABLE ULLISTED POWER 1 ชิ้น 3 วัน -1.25216600 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า-97ทนน้ำมัน9.9PSE / UL / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA6UCL-16-2-97 ในชุด อยู่ในรายการ NA6UCL UL และ สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA/PSE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NA6UCL-10-3-11
NA6UCL-10-3-12
NA6UCL-10-3-13
NA6UCL-16-2-98
NA6UCL-16-2-99
NA6UCL-16-3-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
Insulation Material

฿ 7,460.87

1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ35.510[600V] 300V(PSE), 600V(UL/CSA), 300/500V(CE)ไม่มีPSE / ULได้รับการยอมรับ / ULแสดงรายการ / CE11ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)14.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 8,139.13

1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ35.510[600V] 300V(PSE), 600V(UL/CSA), 300/500V(CE)ไม่มีPSE / ULได้รับการยอมรับ / ULแสดงรายการ / CE12ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)14.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 8,817.39

1 ชิ้น 3 วัน ---------------อื่น ๆ35.510[600V] 300V(PSE), 600V(UL/CSA), 300/500V(CE)ไม่มีPSE / ULได้รับการยอมรับ / ULแสดงรายการ / CE13ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือGY (เขียว/เหลือง)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)14.5PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)

฿ 13,731.91

1 ชิ้น 3 วัน -1.25216600 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า-98ทนน้ำมัน9.9UL / PSE / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------

฿ 13,870.18

1 ชิ้น 3 วัน -1.25216600 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า-99ทนน้ำมัน9.9UL / PSE / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------

฿ 345.63

1 ชิ้น 3 วัน -1.25316600 Vไม่มี[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่าสี GY (เขียว / เหลือง)1ทนน้ำมัน10.4UL / PSE / CEPVCPVCสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย--------------