(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- NA6UCL UL Listed และ CSA/PSE Compliant จาก MISUMI
- 600 V, UL จดทะเบียนและสอดคล้องกับ CSA/PSE
- สายเคเบิลหลายมาตรฐานเข้ากันได้กับ MTW/TC/CSA/PSE (PSE: 300 V เทียบเท่ากับ VCTF)
- เมื่อเทียบกับ VCT ทั่วไปแล้ว สายเคเบิลนี้มีความทนทานต่อน้ำมัน ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน และทนความร้อนได้ดีกว่า
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- ความหนาของฉนวนของสายไฟคือ 0.85 มม.
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน | ความยาวรวม * 3 หรือ ความยาวที่กำหนด |
NA6UCL | 20 | 2 | 1 ถึง 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) / 500 / 1000 |
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
18 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
16 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
12 | 3 | ||
4 | |||
10 | 3 | ||
4 |
หมายเลข รุ่น | ขนาด AWG | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่ส่วน (mm²) * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) * 4 | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / 5 นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิว * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ * 3 | |||||||||||
NA6UCL | 20 | 2 | 0.5 | คอร์/แกน / ชั้น stranding | 2 | 8.8 | 83 | 10 | 35.4 | 50 | 2000 | 21/0.18 | 0.95 | ดีบุก | 0.85 | PVC | 2.65 | 1.7 | PVC | MTW รองรับ CE AWM2501 CSA | ◎ |
3 | 3 | 9.2 | 95 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.9 | 114 | 7 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11.5 | 151 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 13.1 | 194 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 14.1 | 223 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 14.5 | 247 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 308 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 17.6 | 366 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
18 | 2 | 0.75 | 2 | 9.3 | 96 | 13 | 22.3 | 34/0.18 | 1.21 | 2.91 | MTW TC รองรับ CE AWM2501 PSE (300 V) CSA | ◎ | |||||||||
3 | 3 | 9.8 | 114 | 11 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10.5 | 135 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 12.2 | 182 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 14 | 235 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 15.1 | 273 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 15.6 | 307 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 16 | 17.2 | 387 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
20 | 20 | 18.9 | 460 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 9.9 | 115 | 18 | 14 | 53/0.18 | 1.51 | 3.21 | ◎ | ||||||||||
3 | 3 | 10.4 | 137 | 14 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 11.2 | 166 | 12 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 13.1 | 227 | 10 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 15.1 | 292 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 10 | 16.3 | 342 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 12 | 16.8 | 387 | 7 | ◎ | ||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 10.7 | 143 | 25 | 9.3 | 84/0.18 | 1.91 | 3.61 | ◎ | ||||||||||
3 | 3 | 11.3 | 175 | 21 | ◎ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 12.2 | 215 | 18 | ◎ | ||||||||||||||||
6 | 6 | 14.3 | 297 | 15 | ◎ | ||||||||||||||||
8 | 8 | 16.5 | 390 | 13 | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 3 | 3.5 | 3 | 13 | 247 | 27 | 5.58 | 7/20/0.18 | 2.7 | 4.4 | ◎ | ||||||||||
4 | 4 | 14.1 | 303 | 22 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | 3 | 5.5 | 3 | 14.5 | 335 | 35 | 3.49 | 7/32/0.18 | 3.42 | 5.12 | ◎ | ||||||||||
4 | 4 | 15.9 | 421 | 30 | ◎ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
รหัสสินค้า |
---|
NA6UCL-18-6-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,037.42 | CABLE ULLISTED POWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 6 | 18 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | สี GY (เขียว / เหลือง) | 40 | ทนน้ำมัน | 12.2 | PSE / UL / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA6UCL-18-6-40 ในชุด อยู่ในรายการ NA6UCL UL และ สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA/PSE
รหัสสินค้า |
---|
NA6UCL-10-3-11 |
NA6UCL-10-3-12 |
NA6UCL-10-3-13 |
NA6UCL-18-6-41 |
NA6UCL-18-6-42 |
NA6UCL-18-6-43 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | Insulation Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,460.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 5.5 | 10 | [600V] 300V(PSE), 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | PSE / ULได้รับการยอมรับ / ULแสดงรายการ / CE | 11 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.5 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 8,139.13 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 5.5 | 10 | [600V] 300V(PSE), 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | PSE / ULได้รับการยอมรับ / ULแสดงรายการ / CE | 12 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.5 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 8,817.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 3 | 5.5 | 10 | [600V] 300V(PSE), 600V(UL/CSA), 300/500V(CE) | ไม่มี | PSE / ULได้รับการยอมรับ / ULแสดงรายการ / CE | 13 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | GY (เขียว/เหลือง) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 14.5 | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | ||
฿ 13,363.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 6 | 18 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | สี GY (เขียว / เหลือง) | 41 | ทนน้ำมัน | 12.2 | UL / PSE / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,689.29 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 6 | 18 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | สี GY (เขียว / เหลือง) | 42 | ทนน้ำมัน | 12.2 | UL / PSE / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,015.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 6 | 18 | 600 V | ไม่มี | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงินกรมท่า | สี GY (เขียว / เหลือง) | 43 | ทนน้ำมัน | 12.2 | UL / PSE / CE | PVC | PVC | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง