1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย SSCL3RSB, UL-listed (CL3) พร้อมชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VW-1
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,046.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้ ปลอก ทนน้ำมัน อ่อน

· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ”
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับสัญญาณเคลื่อนที่ พร้อมชีลด์ A 300 V UL-CL3

สเปค

สาย SSCL3RSB, UL-listed (CL3) พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGจำนวนคู่*4
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด*3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
SSCL3RSB241P1
~
100
(ระบุ 1 ม
ที่เพิ่มขึ้นครั้งละ)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
221P
2P
3P
4P
5P
6P
10P
201P
2P
3P
4P
5P


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
*4 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย SSCL3RSB, UL-listed (CL3) พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย SSCL3RSB, UL-listed (CL3) พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย SSCL3RSB, UL-listed (CL3) พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนคู่*1
1P = 2 แกน
โดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*2
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ*5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
SSCL3RSB241P0.2บิดแบบคู่24.7 344.0 90.7 หรือน้อยกว่า30.5 หรือมากกว่าAC. 150044/0.080.61ดีบุก0.26PVC1.140.85 PVCCL3
AWM2464
2P46.6 543.0 92.5 หรือน้อยกว่า0.90
3P66.7 612.5 0.90
4P87.2 742.2 0.90
5P107.7 832.0 0.90
6P128.5 1001.7 1.00
8P169.0 1161.5 1.00
10P2010.3 1421.5 1.00
221P0.325.0 415.5 61.4 หรือน้อยกว่า30.5 หรือมากกว่าAC. 150065/0.080.740.281.30.85
2P47.2 674.1 62.6 หรือน้อยกว่า0.90
3P67.3 77
รหัสสินค้า
SSCL3RSB-20-1P-100
SSCL3RSB-20-2P-100
SSCL3RSB-20-3P-100
SSCL3RSB-22-1P-100
SSCL3RSB-22-2P-100
SSCL3RSB-22-3P-100
SSCL3RSB-22-10P-100
SSCL3RSB-24-1P-100
SSCL3RSB-24-2P-100
SSCL3RSB-24-3P-100
SSCL3RSB-24-4P-100
SSCL3RSB-24-5P-100
SSCL3RSB-24-6P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 10,103.23

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.520215.8

฿ 13,819.35

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.520428.7

฿ 17,303.23

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.520638.8

฿ 12,580.65

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.322215

฿ 11,496.77

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น 3 วัน 0.322427.2

฿ 15,561.29

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.322637.3

฿ 38,438.71

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.322201011.5

฿ 8,046.50

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.224214.7

฿ 10,184.80

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น 3 วัน 0.224426.6

฿ 12,541.94

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.224636.7

฿ 14,748.39

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.224847.2

฿ 16,838.71

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.2241057.7

฿ 19,741.94

CABLE ULLISTED SIGNAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.2241268.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง นำเสนอ
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ
คุณสมบัติอื่น ๆ ยืดหยุ่น ทนต่อการสั่นสะเทือน มีความอ่อน บิดงอได้ ทนต่อสัญญาณรบกวน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .