(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

  • ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์
  • ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์
  • ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์
  • ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ชุดสายไฟที่สามารถเลือกคอนเนคเตอร์ M12, M8 และ e-CON สำหรับใช้กับระบบสายเซ็นเซอร์ สามารถ · สามารถเลือกความยาวตามจำเป็นได้ · ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์ชนิดดึงออก · ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง


ใช้ได้กับสายเซ็นเซอร์
● ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
● สอดสายเซ็นเซอร์ชนิดดึงออกเข้ากับคอนเนคเตอร์ได้ง่ายดาย
● มีคอนเนคเตอร์ e-CON รวมทั้งขั้วต่อ M8 และ M12 ให้เลือกใช้

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดคอนเนคเตอร์ รหัสปรับแต่งสำหรับชุดคอนเนคเตอร์ ¥ ชุดคอนเนคเตอร์
ราคาต่อหน่วยเพิ่มเติม
เมื่อสั่งซื้อคอนเนคเตอร์แยก ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน มี
คอนเนคเตอร์
จำนวน
รหัสรุ่นสินค้า ¥รายการเดียว
ราคา
รายละเอียดข้อมูล
หน้ารายการ
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ
mm2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ
mm
การตกแต่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
mm
FSC8
P663
หน้า
- X-ECONSETA 102 1 ชิ้น 37104-2206-000FL-8P 1,002 แพ็ค 8 ชิ้น
P340
หน้า
0.3
ถึง
0.5
1.6
ถึง
2.0
  A
- X-ECONSETB 102 1 ชิ้น 37104-2165-000FL-8P 1,002 แพ็ค 8 ชิ้น 1.2
ถึง
1.6
B
- X-ECONSETC 102 1 ชิ้น 37104-2124-000FL-8P 1,002 แพ็ค 8 ชิ้น 1.0
ถึง
1.2
C
- X-ECONSETD 102 1 ชิ้น 37104-3163-000FL-8P 1,002 แพ็ค 8 ชิ้น 0.14
ถึง
0.2
1.2
ถึง
1.6
D
- X-ECONSETE 108 1 ชิ้น 37104-3122-000FL-8P 1,083 แพ็ค 8 ชิ้น 1.0
ถึง
1.2
E
- X-ECONSETF 108 1 ชิ้น 37104-3101-000FL-8P 1,083 แพ็ค 8 ชิ้น 0.8
ถึง
1.0
F
FSC9
FSC10
P666
หน้า
- X-PLUGSETG 820 1 ชิ้น ไม่มีแบบซื้อแยกชิ้น  
P669
หน้า
0.14
ถึง
0.34
1.0
ถึง
1.7
3.2
ถึง
5.4
G
FSC12
FSC13
P666
หน้า
- X-PLUGSETH 820 1 ชิ้น   1.2
ถึง
1.6
4.0
ถึง
5.1
H
FSC12
FSC13
P666
หน้า
- X-PLUGSETI 1,410 1 ชิ้น   0.34
ถึง
0.75
1.6
ถึง
2.0
5.5
ถึง
8.0
I
* สำหรับความเข้ากันได้กับเซ็นเซอร์จากผู้ผลิตต่างๆ กรุณาดูแนวทางการเลือกใช้ในหน้าเว็บไซต์

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชุดสายคอนเนคเตอร์สำหรับสายเซ็นเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ M8, M12 สายไฟ ชนิด สายเคเบิลทนน้ำมันแบบยึดอยู่กับที่