1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แป้นยึดแถบรัด (ทนความร้อน)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSORY

แป้นยึดแถบรัด (ทนความร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,418.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เป็นตัวยึดที่ทนความร้อนได้ถึง 150°C
· กรุณาใช้ร่วมกับแถบทนความร้อน ALT

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· ตัวยึดสายไฟ ทนความร้อน · วัสดุ: ไนลอน 46 (UL94V-0)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัสดุไนลอน 46, UL94-V0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +150°C
สีสีเขียว
แป้นยึดแถบรัด (ทนความร้อน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
DK-1.5EXH-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,418.54

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 19.5 ความกว้าง(mm) 9.6
วัสดุ ไนลอน 46 (UL94V-0) เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) 4.4 วิธีการแก้ไข ชนิดยึดด้วยสกรู
สี สีเขียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DK-1.5EXH-100P ในชุด แป้นยึดแถบรัด (ทนความร้อน)