1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนล่อน 46 (ทนความร้อน)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนล่อน 46 (ทนความร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,045.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


เนื่องจากอุณหภูมิในการทนความร้อนสูงถึง 180°C (สามารถใช้ต่อเนื่องได้ 12 ชั่วโมง) จึงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับเตาเผาและฮีตเตอร์ที่ให้อุณหภูมิสูง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· เข็มขัดรัดสายไฟ ทนความร้อน · ทนความร้อน ได้สูงถึง 180°C (สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 12 ชั่วโมง) ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานรอบเตาเผาและ ฮีตเตอร์ ที่สร้างอุณหภูมิสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัสดุไนลอน 46
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-75°C to +150°C
สีสีเขียว

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนล่อน 46 (ทนความร้อน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ALT-100EXHSALE
ALT-150EXH
DK-200EXH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,045.16

฿ 433.43

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10231042.5

฿ 1,567.74

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10331503.5

฿ 2,783.33

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10482044.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน สี สีเขียว ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ไม่มี วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) ไนลอน 46 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) -75 to +150
จำนวนอินพุต(P) 100