1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก
  • สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก
  • สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก
  • สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • RS232
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,084.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ตัวขยาย RS-232 สำหรับการเชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1 และ 1 ต่อ N
● รองรับการเชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1 (พอยท์ต่อพอยท์), 1 ต่อ N (หลายจุด)
● รองรับการสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์และการสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์
● สลับได้ด้วย DCE/DTE

· โปรดจัดระบบเครือข่ายด้วยตัวแปลงชนิดเดียวกันเพราะตัวขยายทั้งสี่ชนิดใช้งานร่วมกันไม่ได้
· การรับประกันการใช้งานของเรามีให้เฉพาะเมื่อใช้ตัวขยายชนิดเดียวกันเป็นคู่ทั้งฝั่งผู้ส่ง/ผู้รับ การใช้งานรูปแบบอื่น ๆ จะไม่อยู่ในการรับประกัน โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ให้บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนในกรณีที่เกิดความเสียหาย 

•รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ตัวขยาย RS-232 ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1 และ 1 ต่อ N "คุณสมบัติ" · รองรับการเชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1 (พอยท์ต่อพอยท์) และ 1 ต่อ N (หลายจุด) · รองรับการสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์และฮาล์ฟดูเพล็กซ์ · สามารถสลับ DCE/DTE ได้ด้วยสวิตช์

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นชนิดสินค้า
ฉนวนกันความร้อนโหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์ควบคุม การไหล
PNIC-IC-485S-Rไม่เป็นฉนวนอะแดปเตอร์ ACสัญญาณ RTS
PNICN-IC-485SN-Rบัสพาวเวอร์ (9 VDC ได้มาจากคอนเนคเตอร์ D-Sub)
PNICI-IC-485SI-R2,000 V DCอะแดปเตอร์ AC
PNICI-IC-485AI-Rควบคุมอัตโนมัติ

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
รุ่นPNIC-IC-485S-RPNICN-IC-485SN-RPNICI-IC-485SI-RPNICI-IC-485AI-R
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟอะแดปเตอร์ ACบัสพาวเวอร์ (9 VDC / ได้มาจากคอนเนคเตอร์ D-Sub)อะแดปเตอร์ AC
ปริมาณการใช้กระแสไฟ9 VDC / 150mA (สูงสุด)9 VDC / 10mA (สูงสุด)9 VDC / 200 mA (สูงสุด)9 VDC / 100 mA (สูงสุด)
การป้องกันฉนวนกันความร้อน2,000 V AC
พอร์ตอนุกรมRS-232 × 1 (D-Sub 25 พิน ตัวเมีย)
จอแสดงผลคอนเนคเตอร์ RJ-11 หรือเทอร์มินอลบล็อค 4 ขั้วเทอร์มินอลบล็อค 4 ขั้ว
ระยะการเชื่อมต่อสูงถึง 1,200 ม. (100 kbps)
สวิตช์ (1)DCE/DTE/จอภาพDCE/DTE
สวิตช์ (2)· TxON, RxON
· TxRTS, RxRTS
· TxRTS, RxON
· TxON, RxON
· TxRTS, RxON
· TxRTS/RxRTS, RxDSR/ON
· TxON, RxON
· TxRTS, RxRTS
· TxRTS, RxON
· อัตราบอด
· รูปแบบข้อมูล
· โหมดการทำงาน RS-422 / RS-485
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ (เทอร์มินอลบล็อค)ไม่เกิน AWG #12 (ไม่เกิน 2.5 มม.)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุพลาสติก
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)60 ก., 74.5(กว้าง)×54(ลึก)×18.5(สูง)
อุปกรณ์เสริมคู่มือ (ภาษาอังกฤษ), อะแดปเตอร์ ACคู่มือ (ภาษาอังกฤษ)คู่มือ (ภาษาอังกฤษ), อะแดปเตอร์ AC
มาตรฐานCE, FCC Class A
สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายแยก / สายเคเบิล RJ-11 / รองรับการควบคุมแบบ RTS / ขยายสูงสุด 1.2 กม. / พลาสติก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
PNIC-IC-485S-R
PNICI-IC-485AI-R
PNICI-IC-485SI-R
PNICN-IC-485SN-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,084.34

CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 5,380.65

CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 4,402.86

CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 2,593.55

CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Extender ระยะการขยายสูงสุด(ม.) 330 มาตรฐาน ตัวแทน CE
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 25 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 45 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 75
วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง อนุกรม จำนวน ขั้วไฟฟ้า ต้นแบบ - ทาส 1:1