1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลือกด้วยตนเอง (2/4 พอร์ต)

VIDEO SPLTTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,895.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


เปิดใช้งานการแสดงผลที่จะแชร์กับ 2/4 ชิ้น
● สวิตช์ แสดงผลที่ สวิตช์ สัญญาณวิดีโอเป็น 2/4 ชิ้นและแสดงบนหน้าจอเดียว สวิตช์ สวิตช์กด อยู่ในตำแหน่งด้านบนเพื่อให้สามารถสลับได้อย่างง่ายดาย สอดคล้องกับ ความละเอียด สูง 1,920 x 1,440

•ลักษณะและ สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกออกแบบมาสำหรับการวางราบดังนั้นจึงไม่มีรู สกรู สำหรับการติดตั้ง

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]· สวิตช์ แสดงผลเพื่อ สวิตช์ สัญญาณวิดีโอจากพีซี 2/4 เครื่องเป็น "คุณสมบัติ" ของจอแสดงผลเดียว · สวิตช์ สวิตช์กด ที่ด้านบนเพื่อการสลับที่ง่ายดาย · รองรับ ความละเอียด สูง 1,920 × 1,440

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รุ่นการเชื่อมต่อสายไฟ PC
พอร์ตเชื่อมต่อ
PNVSW-VS-291-R2
PNVSW-VS-491-R4

ภาพรวมของ สเปค

สเปค
รุ่นPNVSW-VS-291-RPNVSW-VS-491-R
การใช้กระแสไฟฟ้า9 V DC / 100 mA9 V DC / 150 mA
ความยาว สายไฟ10 เมตร (สูงสุด)
พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์สวิตช์ สวิตช์กด (ด้านบน)
ความละเอียด1,920 x 1,440 (สูงสุด), VESA DDC2B
คอนเนคเตอร์ อินพุตHD-15 ขาพิน ตัวเมีย x 2HD-15 ขาพิน ตัวเมีย x 4
คอนเนคเตอร์ เอาต์พุตHD-15 ขาพิน ตัวเมีย
LEDเลือก พอร์ตเชื่อมต่อ
สภาพแวดล้อมการใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 40 ° C ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60 ℃ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุพลาสติก / เหล็กกล้า
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก190 กรัม, 120 (W) × 60 (D) × 44 (H)
อุปกรณ์เสริมหม้อแปลงกระแสสลับ, คู่มือ (ภาษาอังกฤษ)
มาตรฐานCE, FCC Class B
ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
รหัสสินค้า
PNVSW-VS-491-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,895.48

VIDEO SPLTTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Splitter จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) 4 จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1
อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC VGA (HD-15pin) อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC VGA (HD-15pin) อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล VGA (HD-15pin)
มาตรฐาน ตัวแทน CE แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 44 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 120
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 60 มาตรฐาน FCC คลาส B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNVSW-VS-491-R ในชุด เลือกด้วยตนเอง (2/4 พอร์ต)