(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] · Drive bay ที่สามารถติดตั้งในส่วนอื่นนอกจากเคสได้ [คุณสมบัติ] · สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนได้ · ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น HDD FDD 3.5 นิ้ว หรือไดรฟ์ CD-ROM 5.25 นิ้ว
รุ่น | จำนวน Drive bay | น้ำหนัก | วัสดุ |
PCBC-SWDB32 | 3.5" × 2 | 0.3 กก. | SPCC (ชุบผิวนิกเกิล) t = 1.0 มม. |
PCBC-SWDB51 | 5.25" × 1 | 0.5 กก. | |
PCBC-SWDB53 | 5.25" × 3 | 0.9 กก. |
พิมพ์ | ส่วนติดตั้ง | แผนก | เมานท์ | ขับหมายเลขช่อง | 5.25 นิ้ว x 3 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCBC-SWDB53 ในชุด ชนิดติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง